Активный оптический кабель 100G QSFP28 представляет собой оптоволоконные сборки прямого подключения с разъемами QSFP28 и работает по многомодовому волокну (MMF). Этот сертификат сертификации соответствует стандартам QSFP28 MSA и RoHS-6. Это экономичное решение по сравнению с использованием дискретных оптических модулей и оптических кабелей, которое подходит для соединений со скоростью 100 Гбит/с внутри стоек и между соседними стойками.
![7m (23ft) 100G QSFP28 AOC для коммутотаров FS Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202406281518563a8sah.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![7m (23ft) 100G QSFP28 AOC для коммутотаров FS Это изображение касается QSFP-100G-AO07.](https://resource.fs.com/images/20240627192532ldlka2.jpg)
![7m (23ft) 100G QSFP28 AOC для коммутотаров FS Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406281518563a8sah.jpg)
![7m (23ft) 100G QSFP28 AOC для коммутотаров FS Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628151852qnfeze.jpg)
![7m (23ft) 100G QSFP28 AOC для коммутотаров FS Это изображение касается 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406281518451pz37c.jpg)
![7m (23ft) 100G QSFP28 AOC для коммутотаров FS Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628151840cjnmpf.jpg)
![7m (23ft) 100G QSFP28 AOC для коммутотаров FS Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406281518483ucdxk.jpg)
![7m (23ft) 100G QSFP28 AOC для коммутотаров FS Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311231540337k7kdm.jpg)
7m (23ft) 100G QSFP28 AOC для коммутотаров FS
#50172
#50172
US$171.00
FS P/N: QSFP-100G-AO07FS P/N: QSFP-100G-AO07
Заказы
103
Отзывы 43
Вопросы 5
Длина:
72 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
100G QSFP28 Active Optical Cable(AOC)& (7 м, QSFP28 - QSFP28)
Specifications
Артикул
QSFP28-100G-AOC
Название поставщика
FS
Тип разъёмa
QSFP28 - QSFP28
Максимальная скорость передачи данных
100 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
7,5 мм
Длина кабеля
7m (22.97ft)
Материал оболочки
OFNP
Тип кабеля
Оптический кабель
Тип приемника
PIN
Тип передатчика
VSCEL
Длина волны
850 нм
CDR
Поддержка
MTBF
≈50 Миллион часов
Потребляемая мощность
<3,5 Вт
Источник питания
3.3V
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
100G Ethernet
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 100G
Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением 3,56 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211459395j8omg.jpg)
Поддержка конфигурации в режиме реального времени с FS Box
Этот активный оптический кабель может реализовать требования совместимости в режиме реального времени, обновлять прошивку (Артикул, серийный номер и т. д.) с помощью FS Box, что делает его совместимым с переключателями обновления.
Тип кабеля | Активный DAC | Пассивный DAC | Активный оптический кабель |
Максимальная скорость передачи данных | 100 Гбит/с | 100 Гбит/с | 100 Гбит/с |
Тип разъёмa | QSFP28 - QSFP28 | QSFP28 - QSFP28 | QSFP28 - QSFP28 |
Потребляемая мощность | ≤1.5W | ≤0,5 Вт | <3,5 Вт |
Длина кабеля | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
Провод AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
Минимальный радиус изгиба | 33-44.5 мм | 33-46 мм | 7,5 мм |
Тип волокна | Медный | Медный | Оптическое волокно |
Материал оболочки | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Application (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
35
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
April 15, 2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0N***k
Canada
February 13, 2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0I***a
Singapore
December 10, 2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели