DWDM Mux Demux обычно используется для передачи на большие расстояния, где длины волн плотно упакованы в C-диапазоне, до 48 длин волн в сетке 100 GHz (0,8 нм) и 96 длин волн в сетке 50 GHz (0,4 нм). Это протокол прозрачный и подходит для приложений, включая 10 / 1G Ethernet, SDH/SONET, 16/8/4/2/1G Fibre Channel, FTTx и CATV.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
8CH DWDM одноволоконный Mux/Demux, C22-C36, тип B, порт EXP
Мультиплексор DWDM Mux Demux 8-Канальный Типа Вставного Модуля, 100GHz ITU Grid, C22-C36, с Портом Расширения, Сторона-B
Температура Хранения -40°C~+85°C
Плоский модуль CWDM подходит для FMU 2-слотового шасси 1U
Полностью пассивный, не требуется никакой мощности и охлаждения
Соответствует Telcordia GR-1209-CORE и GR-1221-CORE
Одноволоконный модуль DWDM Mux/Demux должны использоваться парами. Каналы DWDM перекрываются с полосой пропускании CWDM каналов с низкими вносимыми потерями в C-диапазоне 1530 nm and 1550 nm, который расположены в естественной области для низких оптических потерь в стеклянном волокне, что расширяет максимальный охват технологии DWDM.
Порт расширения позволяет увеличить пропускную способность сети, подключив его к линейному порту другого мультиплексора CWDM Mux/Demux, поддерживающего разные длины волн.
DWDM Mux/Demux легко соединяются с EDFA, красным/синим сплиттером и т. д., Что позволяет достичь максимальной гибкости, масштабируемости и управляемости для создания надежной и гибкой управляемой двухточечной или кольцевой сети.
Пройдя всего несколько секунд, чтобы выполнить все измерения потерь или мощности и легко интерпретировать результаты теста с минимальной навигацией.
Оптическая очистка является важным аксессуаром для поддержания и обеспечения хорошего качества оптического соединения.
P***n
United States
W***d
United States
J***r
Senegal