FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10G-PC06.
00:41
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается 6m-ai-2.
Это изображение касается 6m-ai-3.
Это изображение касается 6m-ai-1.
Это изображение касается .
Это изображение касается SFP-10G-PC06.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается 6m-ai-2.
Это изображение касается 6m-ai-3.
Это изображение касается 6m-ai-1.
Это изображение касается .

6m (20ft) Arista Networks CAB-SFP-SFP-6M совместимый 10G SFP+ пассивный DAC Twinax

#48904
#48904

≤0.1 Вт 23 мм 24AWG Twinax

US$28.00
FS P/N: SFP-10G-PC06
FS P/N: SFP-10G-PC06
Заказы 189
Отзывы 1.6K
Вопросы 11
298 на глобальном складе, 25 сен, 2024
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
Arista Networks CAB-SFP-SFP-6M совместивый кабель Twinax DAC 10G SFP+ (6 м, пассивный, SFP+ - SFP+, 24 AWG)

Пассивный медый кабель Twinax DAC 10G SFP+ предназначен для использования в сетях 10GBASE Ethernet. Этот кабель соответствует стандартам IEEE 802.3, SFF-8431 и SFP+ MSA. Благодаря этим характеристикам этот простой в установке, высокоскоростной и экономичный медный Twinax DAC подходит для подключения на короткие расстояния внутри стойки или между соседними стойками в ЦОД.

Примечание: В настоящее время FS Box не поддерживает изменение совместимости H3C и HPE для кабелей DAC.

Описание
Артикул Arista Networks
CAB-SFP-SFP-6M
Название поставщика
FS
Тип разъемa
SFP+ - SFP+
Макс. скорость передачи данных
10Gbps
Миним. радиус изгиба
23mm
Провод AWG
24AWG
Длина кабеля
6m (19.69 ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Применение
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Медный кабель прямого подключения подходит для очень коротких линий связи и является экономически эффективным способом создания 10-гигабитного соединения между портами SFP+ 10G внутри стоек и между соседними стойками.
<0.5 Вт
Низкое энергопотребление
Медный кабель
для экономии операционных расходов
23 мм миним. радиус изгиба
для удобства прокладки кабелей
Протестировано на хост-устройствах для подтверждённой совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Обеспечивает бесшовное подключение для вашей сети

FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъёма кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любых других сочетаний конфигураций.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (11)Application (1)Cable Length (1)Dual Compatibility (1)Other Compatibility (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.8
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    1442
    189
    61
    0
    4

    T***u

    Hong Kong, China

    August 30, 2024
    5.0
    Miss Rea Xu had provided exceptional customer service. She truly cares about our need, and she went above and beyond to make sure I had got the correct product.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    M***e

    Canada

    August 26, 2024
    5.0
    Excellent pricing. My only problems were with Fedex not FS
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    E***e

    Singapore

    August 06, 2024
    5.0
    Product works well with my Intel X710-DA2 card and USW Enterprise 8 POE switch.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели