Оптические пигтейлы обеспечивают быстрый способ соединить устройства на месте. Они разработаны, изготовлены и испытаны в соответствии с протоколом и производительностью по промышленным стандартам, которые будут соответствовать вашим самым строгим механическим и эксплуатационным характеристикам.
![1M (3ft) SC/UPC Оптический Пигтейл MM 0.9мм, Simplex 50/125 OM3, Многомодовый - PVC Это изображение касается FSOM3-SCU-FP-1M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/42462.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![1M (3ft) SC/UPC Оптический Пигтейл MM 0.9мм, Simplex 50/125 OM3, Многомодовый - PVC Это изображение касается FSOM3-SCU-FP-1M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42462.main.jpg)
![1M (3ft) SC/UPC Оптический Пигтейл MM 0.9мм, Simplex 50/125 OM3, Многомодовый - PVC Это изображение касается FSOM3-SCU-FP-1M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42462.B.jpg)
![1M (3ft) SC/UPC Оптический Пигтейл MM 0.9мм, Simplex 50/125 OM3, Многомодовый - PVC Это изображение касается FSOM3-SCU-FP-1M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42462.C.jpg)
![1M (3ft) SC/UPC Оптический Пигтейл MM 0.9мм, Simplex 50/125 OM3, Многомодовый - PVC Это изображение касается FSOM3-SCU-FP-1M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42462.D.jpg)
1M (3ft) SC/UPC Оптический Пигтейл MM 0.9мм, Simplex 50/125 OM3, Многомодовый - PVC
Симплекс SC/UPC 50/125 Многомодовый Оптический Пигтейл,0.9mm PVC Внешняя Оболочка
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220512/1652337088627ca9c0577db6.25751983.jpeg.webp)
Широко используется в CATV, FTTH/FTTX, телекоммуникационных сетях, установках в помещении, сетях обработки данных, LAN/WAN сети и т. д.
Он используется для достижения точного монтажа для прецизионного выравнивания оптических компонентов.
Оптимальные IL и RL Наконечника из Диоксидциркониевой Керамики.
0.9mm кабель для сращивания с высокой плотностью.
Пигтейл с буферным покрытием для облегчения сращивания.
Сборки оптических пигтейлов используются в оконечных оптоволоконных кабелях посредством сварки или механического сращивания.
P***s
Canada
G***t
United States
M***e
United States