FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SMLCSCDX.
00:35
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.

20m (66ft) LC UPC - SC UPC оптический патч-корд Duplex OS2 SM PVC (OFNR) 2.0 мм

#40229
#40229

Дуплексные клипсы G.657.A1 Радиус изгиба 10/5D Сети 1/10/40/100/400G

US$9.20
FS P/N: SMLCSCDX
FS P/N: SMLCSCDX
Заказы 11.2K
Отзывы 455
Вопросы 9
21 на глобальном складе, 16 июл, 2024
120 шт. в пути, 25 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Высококачественный, экономичный одномодовый гибкий оптический патч-корд 9/125 мкм с нечувствительностью к изгибу

По сравнению с традиционными кабелями, одномодовый нечувствительный к изгибу оптический кабель OS2 9/125 мкм имеет меньшее затухание при изгибе или скручивании, что делает установку и обслуживание оптического кабеля более эффективным. Он также может сэкономить больше места для прокладки кабелей высокой плотности в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных помещениях, кластерах серверов, облачных сетях хранения и везде, где требуются кабели.

Этот одномодовый оптический патч-корд 9/125 OS2 идеально подходит для подключения Ethernet-соединений 1G/10G/40G/100G/400G . Он может передавать данные на расстояние до 10 км при 1310 нм или до 40 км при 1550 нм.

Описание
Тип разъема
LC UPC - SC UPC
Класс волокна
G.652.D & G.657.A1
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Длина волны
1310/1550 нм
Вносимые потери
≤0.3 дБ
Возвратные потери
≥50 дБ
Миним. радиус изгиба (Сердечник)
10 мм
Миним. радиус изгиба (Кабель)
10D/5D (динамический/статический)
Затухание на 1310 нм
0,36 дБ/км
Затухание на 1550 нм
0,22 дБ/км
Исполнение
Duplex
Диаметр кабеля
2,0 мм
Материал оболочки
PVC
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Рабочая температура
-20~70°C
Температура хранения
-40~80°C

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу тестирования, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические кабели.

Система Контроля Качества

Программа тестирования оптического кабеля Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Промышленный стандартный оптический кабель

Оптоволоконный кабель имеет оболочку из PVC с классом воспламеняемости промышленного стандарта и разъем дуплексного волокна, который соответствует требованиям EIA/TIA 604-2 для высокоскоростных кабельных сетей.

Нечувствительное к изгибу волокон стандарта G.657.A1

Кабель BIF может сшиваться и сгибаться по углам, не жертвуя при этом производительностью.

10 мм Минимальный радиус изгиба

Характеристики изгиба улучшают использование воздуховода, позволяя создавать корпуса меньшего размера.

Циркониевый керамический наконечник

Оптимальные IL и RL обеспечивают стабильную передачу сигнала, обеспечивая безопасность вашей сети.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.9
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
419
35
0
0
1

G***a

Canada

May 14, 2024
5.0
Great service and fast turn around.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

E***n

Iceland

January 26, 2024
5.0
fast shipping everything top notch
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

R***e

United States

January 15, 2024
5.0
I gave two of these cables to my ISP, Lumen, in order to connect my new 10G service to my routers inside my cabinet. I ended up having to use an SC to LC adapter but that was fine. The cable is durable and the connectors are well made. I didn't test the speeds yet but practically any transceiver will do 10G over SMF over 10 meters.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели