Модуль HW LE0M0XS1DD совместимый SFP+ поддерживает длину канала связи до 10км по LC duplex SMF волокну. Цифровой диагностический мониторинг доступен через 2-проводный последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Каждый SFP+ модуль индивидуально тестируется для использования на серии HW-коммутаторов, маршрутизаторов, серверов, сетевых интерфейсных плат (NIC) и т. д. Обладая низким энергопотреблением, высокой скоростью, этот модуль 10G SFP+ идеально подходит для центра обработки данных, корпоративного электромонтажного шкафа, транспортного приложения поставщика услуг, радио и широкополосного блока и т. д.
![HW LE0M0XS1DD совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230802113143nk0n5m.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![HW LE0M0XS1DD совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802113143nk0n5m.jpg)
![HW LE0M0XS1DD совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802113143ys55bd.jpg)
![HW LE0M0XS1DD совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953vb6hvk.jpg)
![HW LE0M0XS1DD совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802113143jxo3fh.jpg)
![HW LE0M0XS1DD совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953appjma.jpg)
![HW LE0M0XS1DD совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011809539jy4wo.jpg)
![HW LE0M0XS1DD совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39606.F.jpg)
![HW LE0M0XS1DD совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802104312a4hd1k.jpg)
HW LE0M0XS1DD совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF
HW LE0M0XS1DD совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль (SMF, 1310нм, 10км, LC, DOM)
Преимущества товара
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_502.png)
Низкое энергопотребление
Типичная задержка 2нс, MTBF более 1 миллиона часов
-5℃~70℃ рабочая температура
Материал из нержавеющей стали, защита от коррозии и солевого тумана
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_991.png)
Полная совместимость практически со всеми устройствами HW
Широко используется на коммутаторах 10G, маршрутизаторах, серверах, сетевых адаптерах и другом передающем оборудовании
Подходить для ЦОД, корпоративных коммутационных шкафов, устройств радиосвязи и основной полосы частот и других сред
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_287.png)
Соответствовать требованиям лазерной безопасности класса 1
Электромагнитная совместимость класса B, защита от электростатических разрядов IEC 61000-4-2 и радиационная стойкость IEC 61000-4-3
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529152624lyo2xp.jpg)
M***k
Bosnia and Herzegovina
B***g
Netherlands
Works perfectly with non fs switches and Nics
A***i
United Arab Emirates
I hope to find the same regarding the technical quality of the items