Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
HW SFP-1000BaseT Совместимый 1000BASE-T SFP Модуль с Интерфейсом RJ-45 100m
#15412
#15412
US$28.00
FS P/N: SFP-GB-GE-TFS P/N: SFP-GB-GE-T
Заказы
6.3K
Отзывы 1.4K
Вопросы 7
Transceiver Models:
216 на глобальном складе, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HW SFP-1000BaseT Совместимый 1000BASE-T SFP Модуль (Медный, 100m, RJ-45)
Описание
Артикул HW
SFP-1000BaseT
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
1000Mbps
Тип волокна
Cat 6/Cat 6a
Макс. расстояние передачи
100m
Разъём
RJ-45
DOM Функция
Нет
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA, IEEE STD 802.3 and 802.3ab
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 1G
Модуль SFP с низким энергопотреблением представляет собой экономичное решение для применения Gigabit Ethernet.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1238
144
43
0
3
H***s
Portugal
January 12, 2024
Very fast delivery
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***a
United States
December 01, 2023
Great product and customer service. Fast shipping!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***n
United States
November 03, 2023
Very cool process of automated testing, thanks for sharing it.
Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели