Fiberstore линия шнуров питания переменного тока решит проблемы подключения к электросети. Благодаря оптимальной длине и различным цветам они могут минимизировать избыточные длины и провисание шнура между POU и активным оборудованием и легко идентифицировать различные устройства. Все типы соединителей и международные стандарты должны быть доступны для удовлетворения множества приложений.
![6ft (1.8m) шнур питания NEMA 5-15P - IEC60320 C13, 18AWG 125 В/10 А, красный Это изображение касается P515C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/NEMA-Power-Cords/800x800/20220525101301_388.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![6ft (1.8m) шнур питания NEMA 5-15P - IEC60320 C13, 18AWG 125 В/10 А, красный Это изображение касается P515C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/NEMA-Power-Cords/60x60/20220525101301_388.jpg)
![6ft (1.8m) шнур питания NEMA 5-15P - IEC60320 C13, 18AWG 125 В/10 А, красный Это изображение касается P515C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/NEMA-Power-Cords/60x60/20220525101301_534.jpg)
![6ft (1.8m) шнур питания NEMA 5-15P - IEC60320 C13, 18AWG 125 В/10 А, красный Это изображение касается P515C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/NEMA-Power-Cords/60x60/20220525101301_774.jpg)
![6ft (1.8m) шнур питания NEMA 5-15P - IEC60320 C13, 18AWG 125 В/10 А, красный Это изображение касается P515C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/NEMA-Power-Cords/60x60/20220525101301_389.jpg)
![6ft (1.8m) шнур питания NEMA 5-15P - IEC60320 C13, 18AWG 125 В/10 А, красный Это изображение касается P515C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/NEMA-Power-Cords/60x60/20220525101301_873.jpg)
6ft (1.8m) шнур питания NEMA 5-15P - IEC60320 C13, 18AWG 125 В/10 А, красный
6ft (1.8m) Кабель Питания (NEMA 5-15P - IEC60320 C13) 18AWG 125В/10А, Красный
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404011009262zd5sk.jpg)
Excellent electrical conductivity and flame retardant grade safely ensure maximum current transmission.
Проводник из чистой меди
Используется проводник из чистой меди с лучшей электропроводностью и теплопроводностью.
Оболочка SJT
Соответствует уровню огнестойкости VW-1, снижает износ кабеля для безопасной передачи.
Изоляция из ПВХ
Максимальная защита проводников из чистой меди от воздействия внешней среды.
Удлинитель питания предназначен для питания сетевого устройства или расширения подключения питания между сервером и ИБП или PDU, и использует разные цвета для обозначения путей питания в ЦОД.
H***l
United States
G***s
Australia
D***l
Canada