![40G QSFP+ активный DAC Это изображение касается QSFP-40G-AC07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220916154717b1upra.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![40G QSFP+ активный DAC Это изображение касается QSFP-40G-AC07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220916154717b1upra.jpg)
![40G QSFP+ активный DAC Это изображение касается QSFP-40G-AC07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220916154723tb86bk.jpg)
![40G QSFP+ активный DAC Это изображение касается QSFP-40G-AC07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220916154727zwjwy5.jpg)
![40G QSFP+ активный DAC Это изображение касается QSFP-40G-AC07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209161547324nvxds.jpg)
![40G QSFP+ активный DAC Это изображение касается QSFP-40G-AC07.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/30808.E.jpg)
![40G QSFP+ активный DAC Это изображение касается QSFP-40G-AC07.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/30808.F.jpg)
40G QSFP+ активный DAC
#30808
#30808
US$209.00
FS P/N: QSFP-40G-AC07FS P/N: QSFP-40G-AC07
Заказы
14
Отзывы 92
Вопрос 1
11 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
40G QSFP+ Direct Attached Cable (DAC)& (7м, Активный, QSFP+ to QSFP+, 28AWG)
Описание
Part Number
QSFP-40G-AC07
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP+ - QSFP+
Макс. скорость передачи данных
40 Гбит/с
Миним. радиус изгиба
37.5mm
AWG
26AWG
Длина кабеля
7m (22.97ft)
Материал куртки
PVC (OFNR)
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Application (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
77
13
2
0
0
B***t
Canada
June 11, 2020
We are interested in the 40G DACs, but not sure if they can work with our Cisco devices. The AM quickly replied and asked about our devices’ model, and ensured us the cable could work with my devices. Yeah, they did. This cable does a good job in connecting our switches and adapters. Everything works fine and no problems have occurred so far.
подтвердит покупку
Полезный 15
Отзывы 0C***e
United Kingdom
May 28, 2020
FS guys are always available to help and answer my questions. Thanks for their recommendation, the QSFP+ cable helps us achieve 40Gbps. Will deal with them again and recommend FS to people I know.
подтвердит покупку
Полезный 14
Отзывы 0J***s
United States
February 20, 2020
We would like to order 7m and 20m DAC cables. 7m was used for connecting the switch and network card in our controlling room, 20m was planned to connect another switch in the downstairs. But FS guys advised us to use 40G module and fibers to achieve 20m connection. He explained the transmission performance would be affected if we chose 20m DAC. We adopted the suggestion. All the DAC, modules and fibers had been used for a while without any problems.
подтвердит покупку
Полезный 12
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели