HPE Aruba compatible SFP+ transceiver supports up to 220m over OM3 multimode fiber (MMF). This transceiver is compliant with IEEE802.3. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
HPE Aruba Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
New #244005
New #244005
US$57.00
FS P/N: SFP-10GLRM-31-IFS P/N: SFP-10GLRM-31-I
Заказы
20
Отзывы 5
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 28 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HPE Aruba Compatible 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver Module (MMF/SMF, 1310nm, 220m/1.4km, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10GLRM-31-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
220m @ OM3 MMF, 1.4km over SMF
Connector
Duplex LC
Media
MMF/SMF
Transmitter Type
FP 1310nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-8.2~0.5dBm
Receiver Sensitivity
<-14.4dBm
Powerbudget
6.2dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulation
NRZ
Protocols
SFP+ MSA Compliant, IEEE802.3, CPRI
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
5
0
0
0
0
M***e
United States
May 14, 2023
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***h
Switzerland
April 09, 2023
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***o
Sweden
March 06, 2023
Thanks! I must say as far as my experience goes, you run a lean and tight ship, simple, quick and straightforward service. Keep it up. :)
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели