FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-LR4-200G.
Это изображение касается QSFP-LR4-200G.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается QSFP-LR4-200G.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается QSFP-LR4-200G.
Это изображение касается QSFP-LR4-200G.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается QSFP-LR4-200G.
Это изображение касается 1.

H3C Compatible QSFP56 200GBASE-LR4 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module

New #239233
New #239233

Inphi DSP EML BOX ≤8W Duplex LC SMF

US$2,099.00
FS P/N: QSFP-LR4-200G
FS P/N: QSFP-LR4-200G
Заказы 0
Отзывы 3
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 17 окт, 2024
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
H3C Compatible 200GBASE-LR4 QSFP56 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

H3C Compatible QSFP56 transceiver supports up to 10km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector.
This transceiver is compliant with SFF-8661,and IEEE 802.3bs standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable for 200G Ethernet, Data Center, and 5G backhaul.


Note: The FS P/N is changed from QSFP56-LR4-200G to QSFP-LR4-200G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP-LR4-200G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-3.4~5.3dBm
Receiver Sensitivity
<-9.7dBm
Powerbudget
6.3dBm
Receiver Overload
5.1dBm
Power Consumption
≤8W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Modulation Format
PAM4
Inbuilt FEC
No
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8661
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Center Wavelength
1310nm
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
850nm
850nm
Connector
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-12 UPC
MTP/MPO-24
Cable Distance (Max.)
10km
2km
70m@OM3/100m@OM4
100m
Cable Type
SMF
SMF
MMF
MMF
Modulation
4x50G PAM4
4x50G PAM4
4x50G PAM4
8x25G NRZ
Transmitter Type
DFB
DFB
VCSEL
VCSEL
Chip
Inphi
Oclaro
Inphi
Macom
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
Application
200G Ethernet, Data Center, 5G backhaul
200G Ethernet, Data Center, Cloud Networks
200G Ethernet, Data centers Interconnect, High performance computing
2×100GBASE-SR4 Ethernet, Data Centers, Switch & Router Connections
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
3
0
0
0
0

E***y

United States

February 13, 2023
5.0
we are very happy with it! Everything arrived as ordered works perfect.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

J***a

United States

February 05, 2023
5.0
I have put the two transceivers to work and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional but I will likely be buying more in the near future.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

B***i

Germany

January 09, 2023
5.0
I am very pleased with the cables, price, and delivery and will likely continue to purchase them from FS. I believe I will be placing another small order in the next few days for a few more random pieces that we are short on.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели