The 800GBASE-PLR8 QSFP-DD transceiver supports up to 10km link lengths over single-mode fiber (SMF) with MTP/MPO-16 connectors. This transceiver is compliant with QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, IEEE 802.3cu-2021 and CMIS Rev 5.0 standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet, Data Center, Breakout 2x 400G PLR4 or 8x 100G LR application.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Arista Networks QDD-800G-2PLR4 Compatible QSFP-DD 800GBASE-PLR8 PAM4 1310nm 10km DOM MPO-16/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 400G-PLR4 and 8 x 100G-LR
#230057
#230057
US$2,499.00
FS P/N: QDD800-PLR8-B1FS P/N: QDD800-PLR8-B1
Заказы
10
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 25 дек, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Arista Networks QDD-800G-2PLR4 Compatible 800GBASE-PLR8 QSFP-DD Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO-16, DOM)
Specifications
Part Number
QDD800-PLR8-B1
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
1311nm
Max Cable Distance
10km
Connector
MTP/MPO-16
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
SiPhotonics PIN PD
TX Power
-1.9~4.8dBm
Minimum Receiver Power
-8.2dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.8dBm
Typical Power Consumption
18W
Extinction Ratio
>3.5dB
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
Modulation Format
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX Built-in DSP
Inbuilt FEC
No
Protocols
CMIS Rev 5.0, QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, IEEE 802.3cu-2021
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Center Wavelength | 1311nm | 1311nm | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm |
Connector | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 | Dual LC Duplex |
Cable Distance (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Transmitter Type | EML | EML | EML | EML |
Packaging Technology | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging |
Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip |
Power Consumption | ≤18W | ≤16.5W | ≤16.5W | ≤18W |
Application | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели