FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 2.
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 6.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 6.

0.5m (2ft) Arista Networks Compatible 800G QSFP-DD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

#229653
#229653

<0.005W 69mm 30AWG Twinax

US$159.00
FS P/N: QDD-800G-PC005
FS P/N: QDD-800G-PC005
Заказы 12
Отзывы 10
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 7 ноя, 2024
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
Arista Compatible 800G QSFP-DD DAC Twinax Cable (0.5-meter, Passive, QSFP-DD to QSFP-DD, 30AWG)

The 800G QSFP-DD DAC is a high-speed, cost-effective alternative to fiber optics in 800G Ethernet applications. It contains 16 high-speed copper pairs, each operating at data rates of up to 100Gb/s. This cable is compliant with IEEE 802.3ck Ethernet standard and QSFP-DD MSA Compliant (Multi-Source Agreement).
With these features, they provide power-efficient connectivity for short-distance interconnects and enable higher port bandwidth, density and configurability in the data centers.


Note: The FS P/N is changed from QDD800-PC005 to QDD-800G-PC005, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-800G-PC005
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD to QSFP-DD
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
0.5m (2ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
69mm
Power Consumption
≤0.005W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3ck, QSFP-DD MSA
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Cable Type
Passive Direct Attach Copper
Active Direct Attach Copper
Passive Breakout Copper
Passive Direct Attach Copper
Active Direct Attach Copper
Data Rate
800G to 800G
800G to 800G
800G to 2x400G
800G to 800G
800G to 800G
Connector Type
QSFP-DD to QSFP-DD
QSFP-DD to QSFP-DD
OSFP to 2xOSFP
OSFP to OSFP
QSFP-DD to QSFP-DD
Power Consumption
≤0.005W
≤10W
≤0.1W
≤0.1W
≤2.4W
Cable Length
0.5-1.5m (2ft-5ft)
1-2m (3ft-7ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-2.5m (2ft-8ft)
Wire AWG
28-30AWG
32AWG
28AWG
28-30AWG
28-30AWG
Minimum Bend Radius
69-81mm
34mm
40.5mm
34.5-40.5mm
34.5-40.5mm
Jacket Material
PVC (OFNR)
LSZH
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Protocols
IEEE 802.3ck, QSFP-DD MSA
QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.9
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
9
1
0
0
0

H***t

United States

November 23, 2023
5.0
The product seems to be of excellent quality. These cables are amazing. I appreciate your patience and the high-quality products FS provides.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

Z***r

United States

October 11, 2023
5.0
The 800G DAC's cost-effectiveness was a major factor in our decision to upgrade our network. Considering its performance and features, it offered excellent value for our investment.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0

M***r

United States

October 02, 2023
5.0
FS team was responsive to our inquiries and provided timely assistance when we needed it. It's reassuring to know we have reliable support behind the product.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели