FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 5.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 5.

100pcs/Bag 6in.L x 0.15in.W Self-Locking Nylon Cable Ties-Black

#219653
#219653

Indoor Outdoor 1.2mm thick

US$4.90
FS P/N: CMCT-6SLBK
FS P/N: CMCT-6SLBK
Заказы 8
Отзыв 0
Вопрос 0
11 на глобальном складе, 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

100pcs/Pack 8in.L x 0.18in.W Self-Locking Nylon Cable Ties, Blue

Due to the large amount of tie products and relatively simple design, make the tie become a data center cabling in the wiring harness of the very economical equipment system, and suitable for different occasions of multi-purpose projects. Ideal accessories for wiring management.

Specifications
Dimensions (L×W)
6"x0.15" (152x3.81mm)
Color
Black
Material
Nylon
Working Temperature
-30 to 85℃ (-22 to 185℉)
Environment
Indoor/Outdoor
Thickness
1.2mm
Maximum Bundle Diameter
40mm
Minimum Loop Tensile Strength
40lbs (18kg)
Function
Cable Management & Daily Necessities Organization
Package
100Pcs/Pack
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Ideal for Making Wiring Neat and Organized

These ties are easy to install and are adjustable to keep messy cables and wires neatly organized.

Flexible tails insert into head for self-locking connection.

Made of nylon with 40 lbs (18 kg) tensile strength, strong for high quality performance.

Precise head hole for easy and fast attachment.

Operating Instructions

1. Insert the end of the tie into the head

2. Tighten the zip ties to secure the cables

3. Cut off the excess part of the tie

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели