The Cisco SFP-25G-LR-S compatible SFP28 transceiver provides 25GBASE-LR throughout up to 300m over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. All of our transceivers comply with Multi-Source Agreement (MSA) standards to provide seamless network integration. Additional product features include Digital Optical Monitoring (DOM) support which allows access to real-time operating parameters. Each SFP28 transceiver module is individually tested in targeted switch, it is fully compliant with the 25GBASE-LR CPRI option 10 and eCPRI standards.
![Cisco SFP-25G-LR-S Compatible 25GBASE-LR-S SFP28 1310nm 300m Duplex LC SMF DOM Optical Transceiver Module Это изображение касается CO.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240123152928ayynpm.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Cisco SFP-25G-LR-S Compatible 25GBASE-LR-S SFP28 1310nm 300m Duplex LC SMF DOM Optical Transceiver Module Это изображение касается CO.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240123152928ayynpm.jpg)
![Cisco SFP-25G-LR-S Compatible 25GBASE-LR-S SFP28 1310nm 300m Duplex LC SMF DOM Optical Transceiver Module Это изображение касается CO.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240123152931zfev37.jpg)
![Cisco SFP-25G-LR-S Compatible 25GBASE-LR-S SFP28 1310nm 300m Duplex LC SMF DOM Optical Transceiver Module Это изображение касается CO.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240116150631u7u6oh.jpg)
![Cisco SFP-25G-LR-S Compatible 25GBASE-LR-S SFP28 1310nm 300m Duplex LC SMF DOM Optical Transceiver Module Это изображение касается CO.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024012315293486nx5r.jpg)
![Cisco SFP-25G-LR-S Compatible 25GBASE-LR-S SFP28 1310nm 300m Duplex LC SMF DOM Optical Transceiver Module Это изображение касается CO.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240116150637x3dxrf.jpg)
Cisco SFP-25G-LR-S Compatible 25GBASE-LR-S SFP28 1310nm 300m Duplex LC SMF DOM Optical Transceiver Module
#212121
#212121
US$47.00
FS P/N: SFP-25GLRS-31FS P/N: SFP-25GLRS-31
Заказы
93
Отзыв 1
Вопрос 0
Transceiver Models:
19 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco SFP-25G-LR-S Compatible 25GBASE-LR-S SFP28 DOM Optical Transceiver Module for Data Center (SMF, 1310nm, 300m, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-25G-LR-S
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78125Gb/s
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
300m
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-5~2dBm
Receiver Sensitivity
<-8.5dBm
Powerbudget
3.5W
Modulation
NRZ
Power Consumption
1W
Extinction Ratio
3W
CDR
Supported
FEC Function
Supported
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3 by, IEEE 802.3cc
DOM
Supported
Application
CPRI option 10, eCPRI
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Cable Distance (Max.) | 300m | 10km | 30km | 40km |
Transmitter Type | DFB | DFB | DML | EML |
Media | SMF | SMF | SMF | SMF |
Packaging Technology | TO Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Chip | Macom | Macom | Macom | Macom |
Application | Data Center/ CPRI option 10/ eCPRI | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center |
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
G***s
United States
July 26, 2024
Thank you so much for tending this order. Appreciate on time service we have three more of these coming and you have our business.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели