The 400G OSFP to 400G QSFP-DD DAC provides a 400G copper direct-attach solution and it is suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between400G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks. This DAC is designed with ultra-low loss materials, square rings, twisted pair cable 8 wires and shell extension construction for superior mechanical properties and bending performance. It is tested in actual switching systems to ensure optimal signal integrity and the best end-to-end performance, ideal for AI, SDN, ML, and Cloud Computing.
![0.5m (2ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240607141923w7923p.png)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![0.5m (2ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240607141923w7923p.png)
![0.5m (2ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312141734404bu6xl.jpg)
![0.5m (2ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214173445zn2rqe.jpg)
![0.5m (2ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214173445fg7atj.jpg)
![0.5m (2ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214173445qpmdos.jpg)
![0.5m (2ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312141734482o3t2c.jpg)
0.5m (2ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
#203881
#203881
US$119.00
FS P/N: OSFPFL-400G-QDDPC005FS P/N: OSFPFL-400G-QDDPC005
Заказы
4
Отзыв 0
Вопрос 1
Задержка поставки, Ship by 11 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFP-DD DAC Twinax Cable (0.5-meter, Passive, OSFP to QSFP-DD, 30AWG)
Specifications
Part Number
OSFP400-QDDPC005
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
0.5m (2ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
34.5mm
Power Consumption
≤0.1W
Jacket Material
PVC
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Application
400G Ethernet
Modulation Technology
PAM4
Protocols
IEEE 802.3cd, OSFP MSA, QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, SFF-8417
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220805151150qit0p5.jpg)
Особенности
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link within racks and across adjacent racks.
≤0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
34.5mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211527514r6suh.jpg)
Cable Type | Passive DAC | Passive DAC | Active DAC | Active DAC |
Max Data Rate | 400Gbps | 400Gbps | 425Gbps | 425Gbps |
Form Factor | OSFP to QSFP-DD | QSFP-DD to QSFP-DD | QSFP-DD to QSFP-DD | QSFP112 to QSFP112 |
Power Consumption | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤2.5W | ≤1.5W |
Cable Length | 0.5-3m (2ft-10ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 1-3m (3ft-10ft) |
Jacket Material | PVC | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Temperature | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели