FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-SR1.2-100G.
Это изображение касается QSFP-SR1.2-100G.
Это изображение касается QSFP-SR1.2-100G.
Это изображение касается QSFP-SR1.2-100G.
Это изображение касается QSFP-SR1.2-100G.
Это изображение касается QSFP-SR1.2-100G.
Это изображение касается QSFP-SR1.2-100G.
Это изображение касается QSFP-SR1.2-100G.
Это изображение касается QSFP-SR1.2-100G.
Это изображение касается QSFP-SR1.2-100G.

Dell Compatible 100GBASE-SR1.2 100m OM4 DDM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module

#201881
#201881

Broadcom Marvell VCSEL ≤ 4W SR1.2 Duplex LC MMF

US$629.00
FS P/N: QSFP-SR1.2-100G
FS P/N: QSFP-SR1.2-100G
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 23 авг, 2024
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
Dell Compatible 100GBASE-SR1.2 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (MMF, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)

The Dell Compatible 100GBASE-SR1.2 QSFP28 transceiver is a pluggable optical transceiver with a duplex LC connector interface for short-reach data communication and interconnect applications using Multi-Mode Fiber (MMF). It offers customers a compelling solution that enables reuse of their existing 10 Gb duplex MMF infrastructure for migration to 100 Gigabit Ethernet connectivity.
This transceiver is compliant with the QSFP28 MSA and IEEE 802.3bm CAUI-4 electrical interface. Digital diagnostics functions are also available via an I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters.

Specifications
Part Number
QSFP-SR1.2-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
106.25 Gbps
Wavelength
844nm~863nm,900nm~918nm
Max Cable Distance
70m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.2dBm~4dBm
Minimum Receiver Power
-8.2dBm
Powerbudget
2dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤4W
Commercial Temperature Range
10 to 60 ℃(50 to 140°F)
DDM/DOM
Supported
Bit Error Ratio (BER)
2.4x10-4(Pre-FEC) 1x10-12(Post-FEC)
Inbuilt FEC
KP4 FEC
Protocols
QSFP28 MSA and IEEE 802.3bm CAUI-4
Application
100GBASE Ethernet, HDR and Data Center
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
100G Connectivity for Data Center

The 100G SR1.2 can achieve 100G short-range transmission through duplex LC like 100G PAM4 BiDi. But quad-band SR1.2 will not interoperate with dual-wavelength PAM4 BiDi.

Seamless Upgrade from 10G to 100G Ethernet

100G SR1.2 offers data center operators a compelling solution that enables reuse of their existing 10G duplex MMF infrastructure for migration to 100G Ethernet connectivity.

Tested in Host Devices for Proven Interoperability

Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели