Ubiquiti compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over SMF fiber. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0 and 10GBASE-ER standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472.
Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Ubiquiti Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#201589
#201589
US$139.00
FS P/N: SFP-10GER-55-IFS P/N: SFP-10GER-55-I
Заказы
0
Отзывы 3
Вопросы 5
Transceiver Models:
91 на глобальном складе, 8 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Ubiquiti Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 40km, Duplex LC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10GER-55-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.31Gbps
Wavelength
1550nm
Max Cable Distance
40km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-2~4dBm
Receiver Sensitivity
<-16dBm
Powerbudget
14dB
Receiver Overload
0dBm
Power Consumption
≤1.8W
Extinction Ratio
>7.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0, 10GBASE-ER
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Connection (1)Matched Attenuator (1)Ports (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
2
0
0
0
B***l
Canada
April 10, 2023
These are great transceivers! They do just what they're supposed to do, and they do their job quite well.
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0C***e
United Kingdom
January 17, 2023
Great experience, great product. Thanks
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0K***a
United States
December 15, 2022
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели