FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10GER-31.
Это изображение касается SFP-10GER-31.
Это изображение касается SFP-10GER-31.
Это изображение касается SFP-10GER-31.
Это изображение касается SFP-10GER-31.
Это изображение касается SFP-10GER-31.
Это изображение касается SFP-10GER-31.
Это изображение касается SFP-10GER-31.
Это изображение касается SFP-10GER-31.
Это изображение касается SFP-10GER-31.
Это изображение касается SFP-10GER-31.
Это изображение касается SFP-10GER-31.

IBM Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module

#200749
#200749

Semtech DFB Duplex LC SMF

US$39.00
FS P/N: SFP-10GER-31
FS P/N: SFP-10GER-31
Заказы 0
Отзывы 34
Вопрос 0
386 на глобальном складе, 9 окт, 2024
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
IBM Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

IBM Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.

Specifications
Part Number
SFP-10GER-31
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
40km
Connector
Duplex LC
Optical Components
DFB 1310nm
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
0~5dBm
Receiver Sensitivity
<-15dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please match it with the appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤ 30km
≤ 40km

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.6
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    24
    7
    3
    0
    0

    E***a

    United States

    October 18, 2023
    5.0
    As usual, we are extremely satisfied with the transceiver module received from FS. They are well-packaged, perform excellently, and have a sleek appearance.
    подтвердит покупку
    Полезный 5
    Отзывы 0

    T***n

    United States

    February 07, 2023
    5.0
    Worked great connecting a Cisco Catalyst 3850 and 3650 on their 10gb ports at about 11 miles apart.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    B***r

    Canada

    August 08, 2020
    5.0
    Got the 10GBASE-ER SFP+ transceivers, 5dB fiber optic attenuator, and LC duplex OS2 single-mode fiber optic patch cables. Really compact gadgets that paired very well.
    подтвердит покупку
    Полезный 17
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели