Fortinet FN-TRAN-SFP+SR compatible SFP+ transceiver supports up to 400m link lengths over OM4 MMF (300m over OM3 MMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatible 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m Industrial DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231107141215wuzljf.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatible 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m Industrial DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231107141215wuzljf.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatible 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m Industrial DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023110714121576kkdv.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatible 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m Industrial DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228z5wk3k.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatible 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m Industrial DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311071412159uht7k.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatible 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m Industrial DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228ow6nys.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatible 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m Industrial DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18ckwvrlzr20181029163806.jpg)
Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatible 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m Industrial DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
#200451
#200451
US$23.00
FS P/N: SFP-10GSR-85-IFS P/N: SFP-10GSR-85-I
Заказы
293
Отзывы 17
Вопросы 2
Transceiver Models:
1020 на глобальном складе, 29 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatible 10GBASE-SR SFP+ Transceiver Module (MMF, 850nm, 300m, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Fortinet Compatible
FN-TRAN-SFP+SR
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
300m
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-8~1dBm
Receiver Sensitivity
< -11.1dBm
Powerbudget
3.1dB
Receiver Overload
0.5dBm
Typical Power Consumption
≤0.5W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA , FC-PI-4, 10G FC, CPRI, OBSAI
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230918175049xif7s8.jpg)
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230801174002acv6bg.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85°C
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Wavelength | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Cable Distance (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Cable Type | MMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF/SMF | SMF |
TX Power | -7.3~-1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Receiver Sensitivity | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Power Consumption | ≤0.6W (Typical) | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Typical) | <1W | <1W |
Operating Temperature | -5 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | -5 to 70°C | -5 to 70°C | 0 to 70°C |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Cable Type (1)Configuration (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
17
0
0
0
0
C***y
United States
January 18, 2024
We have deployed SFP-10GSR-85-I transceivers in our campus network, and they have proven to be a cost-effective solution. The modules offer reliable connectivity for our multi-mode fiber links up to 300 meters. It's a great choice for building efficient and high-performance networks.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0K***h
United States
January 15, 2024
My AM told me that the FS 10G industrial-grade transceiver has been tested at three temperatures and has excellent performance. I deployed it in a harsh environment of -20℃, and the transceiver still runs well without any faults. A pleasant shopping experience!
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0D***t
Netherlands
September 23, 2023
I haven't had the chance to test the dell ones yet,but they appeared to have a connection when i plugged it in so it's all looking good thanks! Think your services are already spot on, now i know it picks upand auto recommends the right tranceiver on customized it also seems like a good feature.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели