Generic compatible SFP+ transceiver supports up to 100m link lengths over OM3 MMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption and high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data centers, enterprise wiring closets, service provider transport applications, Radio & Baseband Units, etc.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Generic Compatible 10GBASE-SR SFP+ 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
#74668
#74668
US$20.00
FS P/N: SFP-10GSR-85FS P/N: SFP-10GSR-85
Заказы
472
Отзывы 192
Вопросы 3
Transceiver Models:
3078 на глобальном складе, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Generic Compatible 10GBASE-SR SFP+ Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10GSR-85
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m over OM3 MMF
Connector
Duplex LC
Optical Components
VCSEL 850nm
Media
MMF
DOM Support
Yes
TX Power
-7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity
< -11.1dBm
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
* FS JU transceivers are fully compatible with Juniper equipment. Click
for more information.
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 1W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Неотвеченный вопрос (1)Cable Type (1)Configuration (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
166
23
3
0
0
O***z
United States
September 13, 2023
There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.
Thank you!
Thank you!
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0O***n
United States
September 13, 2023
"There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.Thank you!"
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0T***r
Ukraine
March 05, 2018
Продавец по почте профессионально ответил на все вопросы о совместимости. Самое важное, модули качественные, имеют польную совместимость с нашем оборудованием . Супер!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели