Ciena compatible SFP+ transceiver provides 10GBase-T throughput up to 30m over cat6a/cat7 copper cable via RJ-45 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 and SFP+ MSA. Each SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this easy to install, hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections.
![Ciena Compatible 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45 30m Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231101143314eszxpc.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Ciena Compatible 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45 30m Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231101143314eszxpc.jpg)
![Ciena Compatible 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45 30m Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231101143314v8vqyd.jpg)
![Ciena Compatible 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45 30m Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144153pvn7nm.jpg)
![Ciena Compatible 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45 30m Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441537tiwsh.jpg)
![Ciena Compatible 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45 30m Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441536c3fdk.jpg)
Ciena Compatible 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45 30m Optical Transceiver Module
#200041
#200041
US$69.00
FS P/N: SFP-10G-TFS P/N: SFP-10G-T
Заказы
11
Отзывы 210
Вопрос 1
Transceiver Models:
44 на глобальном складе, 18 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Ciena Compatible 10GBASE-T SFP+ Transceiver Module (Copper, 30m, RJ-45)
Specifications
Part Number
SFP-10G-T
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Power Consumption
≤2.9W
Cable Distance
30m@Cat6a/Cat7 or Better
Connector
RJ-45
Cable Type
Copper
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
5,000,000 Hours
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529151536nvsbee.jpg)
Особенности
Flexible Local Area Network Deployment
It is possible to create a flexible and low-cost local area network using pre-installed Ethernet cables over short distances.
10G Connectivity for Data Center
Featured with 2.9W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180328caa8qk.jpg)
Data Rate (Max) | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Wavelength | 850nm | 850nm | — | — | 1310nm |
Cable Distance (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 220m@OM3 300m@SMF |
Cable Type | MMF | MMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF/SMF |
TX Power | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | — | — | -6.5~-0.5dBm |
Receiver Sensitivity | <-11.1dBm | <-11.1dBm | — | — | < -8.4dBm |
Power Consumption | <1W | <1W | <2.5W | <1.8W | <1W |
Operating Temperature | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Auto-negotiation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
205
4
0
0
1
H***s
United States
June 27, 2024
These are absolutely amazing. We were buying SFP's from another vendor, but kept having issues. These have been in place twice as long as the original, and we have had no issues with the network going up or down. I highly recommend these, and will by buying more in the future.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели