The 1G SFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 1GBASE Ethernet. This cable is compliant with SFF-8472, SFF-8024, and SFP+ MSA. With these features, this easy to install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.
![0.5m (2ft) Fortinet Compatible 1G SFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Это изображение касается SFP-1G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220715163105g7rtfq.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![0.5m (2ft) Fortinet Compatible 1G SFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Это изображение касается SFP-1G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220715163105g7rtfq.jpg)
![0.5m (2ft) Fortinet Compatible 1G SFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Это изображение касается SFP-1G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207151632366hi24f.jpg)
![0.5m (2ft) Fortinet Compatible 1G SFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Это изображение касается SFP-1G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307131640243xq99i.jpg)
![0.5m (2ft) Fortinet Compatible 1G SFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Это изображение касается SFP-1G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230713164023ba0h7e.jpg)
![0.5m (2ft) Fortinet Compatible 1G SFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Это изображение касается SFP-1G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230713164023jrypzq.jpg)
0.5m (2ft) Fortinet Compatible 1G SFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
#189612
#189612
US$11.00
FS P/N: SFP-1G-PC005FS P/N: SFP-1G-PC005
Заказы
133
Отзывы 6
Вопросы 2
673 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Fortinet Compatible 1G SFP DAC Twinax Cable (0.5-meter, Passive, SFP to SFP, 30AWG)
Specifications
Connector Type
SFP to SFP
Max. Data Rate
1Gbps
Min. Bend Radius
23mm
Wire AWG
30AWG
Cable Length
0.5m (2ft)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Cable Type
Passive Twinax
Power Consumption
≤0.1W
Power Supply
3.3V
Operating Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
1G Ethernet
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 1-Gigabit link between SFP 1G ports within racks and across adjacent racks.
<0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
23mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211611071y6jk4.jpg)
Enable Seamless Connectivity for Your Network
FS offers the ability to configure the pre-set compatibility of either connector of the DAC cable online with FS BOX to connect Cisco to Arista, Dell to Juniper, and any other mixes of configurations.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
6
0
0
0
0
M***e
Ireland
June 29, 2024
Great cable.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0F***d
Canada
June 21, 2023
J'ai programmé un SFP+ en Ubiquiti et l'autre en FS
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0G***a
India
March 06, 2023
Appreciate your diligence even for such a tiny order, and I must say the received order is beyond my expectation.
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price. So, KUDOS to you guys.
This was my very first order with FS.com and I will be keep coming back for more in future
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price. So, KUDOS to you guys.
This was my very first order with FS.com and I will be keep coming back for more in future
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели