Общий совместимый активный оптический кабель 200G QSFP56 -> 4x50G SFP56 Breakout работает по многомодовому оптоволокну (MMF). Этот Breakout кабель соответствует требованиям QSFP56 MSA/SFP56 MSA и IEEE. Он обеспечивает подключение порта 200G QSFP56 на одном конце и четырех разъемов SFP56 на другом конце и подходит для быстрых и простых соединений внутри стоек и между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1m (3ft) Общий совместимый 200G QSFP56 -> 4x50G SFP56 Breakout AOC
#188343
#188343
US$1,212.00
FS P/N: QSFP-200G-4SAO01FS P/N: QSFP-200G-4SAO01
Заказы
3
Отзывы 2
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 12 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$2,000.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 200G QSFP56 Breakout Active Optical Cable (AOC)& (1 м, OM3 MMF, QSFP56 -> 4 SFP56)
Описание
Артикул
Q56-4S56AO01
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP56 to SFP56
Максимальная скорость передачи данных
200G
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Длина кабеля
1m (3ft)
Тип приемника
PIN
Тип передатчика
VSCEL
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Материал оболочки
OFNP
Типичная потребляемая мощность
5,5 Вт (QSFP56), 3 Вт (SFP56)
Источник питания
3.3V
Длина волны
850 нм
Тип волокна
Многомодовое волокно OM3 (MMF)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
R***z
France
June 18, 2023
work as described.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели