FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается .
Это изображение касается .

3m (10ft) HPE совместимый 100G QSFP28 пассивный DAC Twinax

#188047
#188047

≤0.5W 33.5mm 30AWG Twinax

US$54.00
FS P/N: QSFP-100G-PC03
FS P/N: QSFP-100G-PC03
Заказы 41
Отзывы 57
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
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
HPE 100G QSFP28 DAC (Direct Attach Cable)& (3 м, Passive, QSFP28 - QSFP28, 30AWG)

100G QSFP28 пассивный DAC Twinax — это экономичный способ установить 100-гигабитное соединение между портами QSFP-100G коммутаторов внутри стоек и между смежными стойками. Этот медный кабель прямого подключения совместим с IEEE 802.3, SFF-8665 и QSFP28 MSA.

Примечание: В настоящее время FS Box не поддерживает изменение совместимости кабелей DAC с H3C и HPE.

Описание
Артикул
Q28-PC03
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP28 - QSFP28
Макс. скорость передачи данных
100 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
46мм
Провод AWG
30AWG
Длина кабеля
3m (10ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Тип кабеля
пассивный Twinax
MTBF
≈50 миллионов часов
Потребляемая мощность
≤0,5 Вт
Источник питания
3.3V
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3,SFP28 MSA, SFF-8665

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу тестовую программу, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Низкое потребление энергии для энергосбережения
Медь с прямым подключением подходит для очень коротких соединений и предлагает экономичный способ установить 100G соединение между портами QSFP-100G внутри стоек и между соседними стойками.
≤0,5 Вт
Низкое энергопотребление
Медный кабель
Для экономии операционных затрат
46 мм
Минимальный радиус изгиба для простой прокладки кабеля
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной функциональной совместимости
Каждое устройство проходит проверку качества на совместимость с целевым коммутатором, что гарантирует безупречную работу.
Обеспечьте беспрепятственное подключение к вашей сети

FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъема кабеля DAC онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любым другим комбинациям конфигураций.

Тип кабеля
Активный DAC
Пассивный DAC
AOC
Макс. скорость передачи данных
100 Гбит/с
100 Гбит/с
100 Гбит/с
Тип разъёма
QSFP28 - QSFP28
QSFP28 - QSFP28
QSFP28 - QSFP28
Потребляемая мощность
≤1.5W
≤0,5 Вт
<3.5W
Длина кабеля
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Провод AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Минимальный радиус изгиба
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Тип кабеля
Медный
Медный
Оптическое волокно
Материал оболочки
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Specification (2)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.8
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    49
    7
    1
    0
    0

    Y***y

    United States

    December 01, 2023
    5.0
    Just needed some DAC cables to connect my Cisco equipment. It works great with no issues. Plugs in with a good snap. Wouldn't hesitate to buy more.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    D***x

    Canada

    November 16, 2023
    4.0
    This cable was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    D***y

    United Kingdom

    October 21, 2023
    5.0
    I like the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service, I will be a returning customer.
    подтвердит покупку
    Полезный 1
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели