FS для модуля SFP, совместимого с Mellanox, обеспечивает пропускную способность 1000Base-BX на расстоянии до 160 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длин волн 1490 нм-TX/1550 нм-RX через симплексные разъемы LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим модулей или сетевым оборудованием с дополнительными длинами волн. Он обеспечивает возможности подключения 1000BASE Ethernet для Fast Ethernet, телекоммуникаций и ЦОД.
![FS for Mellanox совместимый 1000BASE-BX-U модуль SFP WDM (BiDi) 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF Это изображение касается SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230603112722zxoyh8.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![FS for Mellanox совместимый 1000BASE-BX-U модуль SFP WDM (BiDi) 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF Это изображение касается SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603112722zxoyh8.jpg)
![FS for Mellanox совместимый 1000BASE-BX-U модуль SFP WDM (BiDi) 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF Это изображение касается SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603112715ko6e7s.jpg)
![FS for Mellanox совместимый 1000BASE-BX-U модуль SFP WDM (BiDi) 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF Это изображение касается SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603112727j0vc9e.jpg)
![FS for Mellanox совместимый 1000BASE-BX-U модуль SFP WDM (BiDi) 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF Это изображение касается SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603112729tla835.jpg)
![FS for Mellanox совместимый 1000BASE-BX-U модуль SFP WDM (BiDi) 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF Это изображение касается SFP-GE-BX160.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603112732fx73gk.jpg)
FS for Mellanox совместимый 1000BASE-BX-U модуль SFP WDM (BiDi) 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF
#186791
#186791
US$89.00
FS P/N: SFP-GE-BX160FS P/N: SFP-GE-BX160
Заказы
3
Отзывы 2
Вопросы 3
Задержка поставки, Ship by 12 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS совместимый с Mellanox 1000BASE-BX SFP модуль (SMF, 1490 нм-TX/1550 нм-RX, 160 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
SFP-GE-BX160
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Макс. скорость передачи данных
1.25Gb/s
Длина волны
1490 нм-TX/1550 нм-RX
Макс. расстояние передачи
160 км
Разъём
Simplex LC
Оптические компоненты
DFB+APD
Тип волокна
SMF
Поддержка DOM
Есть
TX Мощность
1-6 дБм
Чувствительность приемника
< -33 дБм
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP MSA
SFF-8472
SFF-8472
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230607145123petebr.jpg)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 1G
Модули BIDI SFP с низким энергопотреблением представляют собой экономичное решение за счет использования одноволоконного решения для применения Gigabit Ethernet.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240603170020zx0iac.jpg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
1490 нм-TX/1550 нм-RX
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0-70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
D***e
Canada
July 06, 2023
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0B***y
Canada
March 14, 2023
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели