FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-GE-BX160.
Это изображение касается SFP-GE-BX160.
Это изображение касается SFP-GE-BX160.
Это изображение касается SFP-GE-BX160.
Это изображение касается SFP-GE-BX160.
Это изображение касается SFP-GE-BX160.
Это изображение касается SFP-GE-BX160.
Это изображение касается SFP-GE-BX160.
Это изображение касается SFP-GE-BX160.
Это изображение касается SFP-GE-BX160.

Dell совместимый 1000BASE-BX-D модуль SFP WDM (BiDi) 1550nm-TX/1490nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF

#186790
#186790

Macom ≤0.95W BIDI Simplex LC SMF

US$89.00
FS P/N: SFP-GE-BX160
FS P/N: SFP-GE-BX160
Заказы 5
Отзывы 2
Вопросы 3
Задержка поставки, Ship by 12 июл, 2024
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
Dell совместимый 1000BASE-BX SFP модуль (SMF, 1550 нм-TX/1490 нм-RX, 160 км, LC, DOM)

Модуль SFP, совместимый с Dell, обеспечивает пропускную способность 1000Base-BX на расстоянии до 160 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с использованием длин волн 1550 нм-TX/1490 нм-RX через симплексные разъемы LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим модулей или сетевым оборудованием с дополнительными длинами волн. Он обеспечивает возможности подключения 1000BASE Ethernet для Fast Ethernet, телекоммуникаций и ЦОД.

Описание
Артикул
SFP-GE-BX160
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Макс. скорость передачи данных
1.25Gb/s
Длина волны
1550 нм-TX/1490 нм-RX
Макс. расстояние передачи
160 км
Разъём
Simplex LC
Оптические компоненты
DFB+APD
Тип волокна
SMF
Поддержка DOM
Есть
TX Мощность
1-6 дБм
Чувствительность приемника
< -33 дБм
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP MSA
SFF-8472

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу испытаний, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 1G

Модули BIDI SFP с низким энергопотреблением представляют собой экономичное решение за счет использования одноволоконного решения для применения Gigabit Ethernet.

Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
1550 нм-TX/1490 нм-RX
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0-70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

C***s

Japan

July 06, 2023
5.0
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0

S***n

United States

July 05, 2022
5.0
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели