FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается C6UTPSGSPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC-10PK.

10ft (3m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Slim Ethernet Network Patch Cable, Red, 10pcs/pack

#186169
#186169

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

US$45.00
FS P/N: C6UTPSGSPVC-10PK
FS P/N: C6UTPSGSPVC-10PK
Заказы 16
Отзыв 1
Вопросы 2
9 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Cat6 Snagless Booted Unshielded (UTP) Slim Ethernet Network Patch Cable, 28AWG, 1/10G Base-T

The Cat6 slim patch cable is the perfect solution for high density datacenter applications. Smaller patch lead size helps alleviate congestion as well as improving airflow with in the racks. Snagless boot prevents unwanted cable snags during installation and provides extra strain relief.

Specifications
Cable Type
Cat6 Slim Snagless
Shielding Type
Unshielded (UTP)
Cable Jacket
PVC CM (Round)
Length
10ft (3m) (Including Plugs)
Conductor Material
Pure Bare Copper
Conductor Type
Stranded
Data Rate Support
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T
Maximum (Tested) Frequency
550MHz
Gauge (AWG)
28 (7/0.12mm)
Cable Outer Diameter (mm)
3.8 ± 0.2
Plug /Jack Compatibility
RJ45
Twisted Pairs
4 Pairs
Wire Scheme
T568B, Straight
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Operating Temperature
-20 to +75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to +50°C (14 to 122°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance patch cables.

Quality Testing Program

Patch Cables Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Особенности
550MHz Stable Transmission
550MHz Maxdimum Frequency and 1000-T Ethemnet speod allow more relable data transmission.
Gold-plated Connectors
Stable Transmission
Pure Copper Conductors
Less Signal Loss
Stranded 4 Twisted Pairs
Anti-electromagnetic Interference
Triple Protection of Patch Cables

RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.

RJ45 Modular Plug

Modular plug enhances the stability of the network connection.

PVC Jacket

PVC Jacket has good flame retardant performance.

Strain Relief Boot

The boot increases the friction for plugging and unplugging.

Fluke Networks-Cable Testing

100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Compatibility (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
0
1
0
0
0

D***r

Canada

October 17, 2023
4.0
Cat 6 standard ensures that I get the most out of my internet service, providing reliable and high-speed data transfer for all my online activities.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели