FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-FR-100G.
Это изображение касается QSFP-FR-100G.
Это изображение касается QSFP-FR-100G.
Это изображение касается QSFP-FR-100G.
Это изображение касается QSFP-FR-100G.
Это изображение касается QSFP-FR-100G.
Это изображение касается QSFP-FR-100G.
Это изображение касается QSFP-FR-100G.
Это изображение касается QSFP-FR-100G.
Это изображение касается QSFP-FR-100G.

H3C совместимый 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF

#184584
#184584

Broadcom ≤4 Вт Single Lambda 100G-400G Duplex LC SMF

US$339.00
FS P/N: QSFP-FR-100G
FS P/N: QSFP-FR-100G
Заказы 0
Отзывы 7
Вопрос 1
9 на глобальном складе, 15 июл, 2024
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
H3C совместимый 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль (Single Lambda, SMF, 1310 нм, 2 км, LC, DOM)

Модуль 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в сетях 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 2 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексный разъём LC. Модуль включает микросхему Broadcom для преобразования электрических сигналов 4x25G NRZ в оптический сигнал 1x100G PAM-4. Этот модуль совместим со стандартами QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G прорывных применений.

Описание
Артикул
QSFP-FR-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
2 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-2.4~4 дБм
Минимальная мощность приемника
-6.4 дБм
Бюджет мощности
4dB
Уровень перегрузки приёмника
4.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤4 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
COB (Чип on board)
Встроенный FEC
Yes (KP4)
Формат модуляции
PAM4
Протоколы
100G Lambda MSA 100G-FR Specification compliant

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу тестирования, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических мрдулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Обновляйте сеть по одному сайту за раз
Single-lambda 100G соответствует стандарту IEEE 400GBASE-FR4, что означает, что сетевые операторы могут обновить только один сайт до оборудования 400G и по-прежнему подключать его к существующим сайтам 100G, не жертвуя пропускной способностью портов.
Типовое энергопотребление менее 4 Вт для энергосбережения
Встроенный чип Broadcom DSP, однолямбда-трансивер 100G обеспечивает высокую скорость и малое энергопотребление в 100G приложениях.
Чип Broadcom DSP
Стабильная передача
≤4 Вт
Низкое типовое энергопотребление
53G EML Laser
Обеспечение производства
Включите бесшовное подключение для вашей сети
Благодаря перенастройке модуля для работы с различными брендами FS BOX предлагает гибкость в отношении стоимости запасов.
Центральная длина волны
1310 нм
1310 нм
1310 нм
1310 нм
Разъём
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
Длина кабеля (макс.)
2 км (с хост FEC)
2 км (с хост FEC)
2 км (с хост FEC)
2 км
Тип кабеля
SMF
SMF
SMF
SMF
Модуляция
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Тип передатчика
EML
4x CWDM DML (DFB)
DFB
DFB
Чип
Broadcom Чип
Чип Macom
Чип Macom
Чип Macom
Диапазон температур
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
Применение
ЦОД
100GBASE Ethernet
400G to 4x100G Breakout
ЦОД
100GBASE Ethernet
ЦОД
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
ЦОД
100GBASE Ethernet
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Specification (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
7
0
0
0
0

B***t

United States

May 26, 2023
5.0
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0

J***n

United States

April 28, 2023
5.0
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0

M***a

Australia

March 23, 2023
5.0
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели