модуль GPON OLT SFP обеспечивает скорость до 2,5G-TX/1,25G-RX на расстоянии до 20 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1490 нм-TX/1310 нм-RX через разъем SC. Он может работать при температурах от -40°C до 85°C. Также присутствует поддержка цифрового оптического мониторинга (DOM), обеспечивающая доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Он полностью соответствует стандартам ITU-T G.984.2 и RoHS и идеально подходит для систем GPON и приложений FTTx.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной промышленный(Industrial) GPON OLT SFP модуль 1490 нм-TX/1310 нм-RX 2.5G-TX/1.25G-RX, класс C++, 20 км DDM SC SMF
#183841
#183841
US$59.00
FS P/N: GSFP-43-20C++L-IFS P/N: GSFP-43-20C++L-I
Заказы
0
Отзыв 1
Вопросы 2
Совместимые бренды:
NOKIA
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
2.5G-TX/1.25G-RX GPON модуль (SMF, 1490 нм-TX/1310 нм-RX, класс C++, 20 км, SC, DOM)
Specifications
Артикул
GSFP-43-20C++L-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
GPON OLT SFP
Макс. скорость передачи данных
2.5G-TX/1.25G-RX
Длина волны
1490 нм-TX/1310 нм-RX
Максимальное расстояние кабеля
20 км
Разъём
SC
Тип кабеля
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приемника
APD
TX Мощность
4.5~8 дБм
Чувствительность приемника
<-33 дБм
Бюджет мощности
37.5 дБ
Перегрузка приемника
>-12 дБм
Потребляемая мощность
<1,5 Вт
Коэффициент вымирания
>8.2dB
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
ITU-T G.984.2, RoHS
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
R***r
Australia
November 24, 2023
Your order ships fast, and never disappointing!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели