Кабельная сборка, совместимая с Arista, разработана с учетом требований высокой плотности для стандартных и комбинированных конфигураций разъемов. Подключаемые решения QSFP-DD обеспечивают передачу данных на скорости 400G. Этот модуль с возможностью горячей замены объединяет 8 каналов передачи и 8 каналов приема. Он полностью совместим со стандартами SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj и IEEE802.3cd.
Кабельные сборки QSFP-DD -> 4x QSFP56 — это высокопроизводительные, широкополосные и экономически эффективные решения для межсоединения, которые поддерживают стандартные применения 400G с различными скоростями передачи данных.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
2.5m (8ft) Arista совместимый 400G QSFP-DD -> 4x100G QSFP56 пассивный DAC Breakout
#182676
#182676
US$199.00
FS P/N: QDD-400G-4QPC025FS P/N: QDD-400G-4QPC025
Заказы
14
Отзывы 2
Вопрос 0
21 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Arista совместимый 400G QSFP-DD -> 4x100G QSFP56 Direct Attached Cable (DAC)& (2.5 м, Пассивный, QSFP-DD -> 4 QSFP56, 28AWG)
Specifications
Артикул
Q-4Q56PC025
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP-DD -> 4 QSFP56
Максимальная скорость передачи данных
400 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
41mm
Провод AWG
28AWG
Длина кабеля
2.5m (8ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Источник питания
3.3V
Протоколы
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Потребляемая мощность
<0,1 Вт
Формат модуляции
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Применение
400G Ethernet
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
R***z
France
June 18, 2023
For high-speed networking, usually, nobody wants to use anything cheap, but this cable has really surprised me with its quality and performance. Buy these cables for my switches and servers, and have used these breakout cables for weeks, no issues occur.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***e
Switzerland
June 15, 2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели