Модуль 100GBASE-LX4 поддерживает длину канала до 2 км по SMF и 100 м по OM3 MMF с разъёмом Duplex LC. Этот модуль представляет собой полностью интегрированный модуль оптического модуля 4 x 25,78 Гбит/с, который состоит из 1270нм/1290нм/1310нм/1330-нм охлаждаемых DFB LD, ИС драйверов, PIN-фотодиодов, а также ИС синхронизации и восстановления данных (CDR) с 25 Гбит/с электрических интерфейсов. Встроенная цифровая диагностика (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он подходит для 100G Ethernet с MMF и SMF, а также для межсоединения ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Общий совместимый 100GBASE-LX4 QSFP28 модуль 1310 нм 2 км/100 м DOM Duplex LC SMF/MMF
#179825
#179825
US$369.00
FS P/N: QSFP-LX4-100GFS P/N: QSFP-LX4-100G
Заказы
4
Отзывы 3
Вопросы 2
Transceiver Types:
43 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 100GBASE-LX4 QSFP28 модуль (SMF/MMF, 1310 нм, 2 км/100 м, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-LX4-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.12 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1271 нм,1291 нм,1311 нм,1331 нм
Макс. расстояние передачи
2 км@SMF/100 м@OM3 MMF
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF/MMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-3~4.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-7.3 дБм
Бюджет мощности
4 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.5 дБм
Потребляемая мощность
≤4,5 Вт
Коэффициент вымирания
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД и телекома со скоростью 100G
Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением 4,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ быстро увеличить скорость передачи данных до 100G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
1271 нм,1291 нм,1311 нм,1331 нм
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 5E-5
Температурный тест
0~70°C
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8, MTP/MPO-12 (8 из 12 используемых волокон) | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 2 км@SMF/100 м@OM3 MMF | 2 км@SMF | 2 км@SMF | 2 км@SMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Чип | Macom | Macom | Macom | Broadcom |
Потребляемая мощность | ≤4,5 Вт | ≤3,5 Вт | ≤3,5 Вт | ≤4 Вт |
Тип передатчика | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Протоколы | IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8 | IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636 | QSFP28 MSA Compliant, SFF-8636 | 100G Lambda MSA , 100G-FR Specification compliant |
Применение | ЦОД,100G Ethernet with MMF and SMF | ЦОД, 100GBASE Ethernet | ЦОД, 100GBASE Ethernet, 100G to 4x 25G Breakout | ЦОД, 100GBASE Ethernet, 400G to 4x 100G Breakout |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Customization (1)Operating Temperature (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
G***s
United States
October 09, 2023
Quick shipment from various local warehouses. Also save our residents money and time by avoiding import.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0B***r
United States
October 04, 2023
The FS website is really practical, so every time I can quickly and easily find the products I need. The follow-up service from our account manager was also top notch! I heartily recommend purchasing products and services from FS.com!
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0R***e
United States
April 20, 2023
Competitive pricing. Fast, easy, efficient and secure online shopping with the option of 100G QSFP28 modules. Just plug the receiveditmes in my switch, it works!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели