Модуль QSFP28 обеспечивает пропускную способность 100GBase-BX на расстоянии до 30 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1304,58 нм-Tx/1309,14 нм-Rx через разъём LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим приемопередатчиком или сетевым устройством с дополняющими длинами волн. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в применениях 100G Ethernet.
![Заказной 100GBASE-BX30 QSFP28 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM Transceiver Module Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202406191032520g4z4q.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Заказной 100GBASE-BX30 QSFP28 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM Transceiver Module Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406191032520g4z4q.jpg)
![Заказной 100GBASE-BX30 QSFP28 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM Transceiver Module Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619103252btziyh.jpg)
![Заказной 100GBASE-BX30 QSFP28 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM Transceiver Module Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619103252e4t1f5.jpg)
![Заказной 100GBASE-BX30 QSFP28 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM Transceiver Module Это изображение касается 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024061910325236ncmx.jpg)
![Заказной 100GBASE-BX30 QSFP28 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM Transceiver Module Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619103252ve184s.jpg)
Заказной 100GBASE-BX30 QSFP28 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM Transceiver Module
#178917
#178917
US$1,899.00
FS P/N: Q28-100G-BX30FS P/N: Q28-100G-BX30
Заказы
3
Отзыв 1
Вопросы 3
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by 14 мар, 2025
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Заказной 100GBASE-BX30 QSFP28 модуль для Ethernet (SMF, 1304,58 нм-Tx/1309,14 нм-Rx, 30 км, Simplex LC, DOM)
Описание
Артикул
Q28-100G-BX30
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
106.25 Гбит/с
Длина волны
1304,58 нм-Tx/1309,14 нм-Rx
Максимальное расстояние кабеля
30 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
TX Мощность
0-5.6 дБм
Отражательная способность приемника
< -26 дБ
Минимальный бюджет мощности
14.7 дБ
Перегрузка приемника
5.6 дБм
Потребляемая мощность
<4,5 Вт
Коэффициент вымирания
>5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202303202240444wa483.jpg)
Особенности
Подключение для ЦОД и телекома со скоростью 100G
Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением 4,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230827160742v11zq4.jpg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет Packet Loss & CRC
Температурный тест
-5°C~85°C
Центральная длина волны | 1304.58nm/1309.14nm | 1271 нм/1331 нм | 1280nm/1310 нм |
Разъём | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 30 км | 10 км | 20 км |
Модуляция | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NR |
Потребляемая мощность | ≤4,5 Вт | ≤4 Вт | ≤5 Вт |
Тип передатчика | EML | DFB | DFB |
Протоколы | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Connection (1)Matching Product (1)Parameter (1)Power Budget (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
А***в
Russian Federation
April 10, 2023
The service was outstanding. The price was low and the quality was good. If I need more modules in the future, I will buy from you again!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели