HP совместимый модуль SFP поддерживает длину линии связи до 120 км по одномодовому оптоволокну (SMF). Этот модуль соответствует стандартам MSA SFF-8431 и SFF-8432. Функции цифровой диагностики доступны через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472, что позволяет получить доступ к рабочим параметрам в реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных приложениях, таких как телекоммуникации, приложения для поставщиков услуг, а также беспроводная сеть 5G, подходящая как для наружного, так и для внутреннего развертывания.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
HP совместимый промышленный (Industrial) 1000BASE-CWDM SFP модуль 1530 нм 120 км DOM Duplex LC SMF
#178670
#178670
US$79.00
FS P/N: CW53-SFP1G-120-IFS P/N: CW53-SFP1G-120-I
Заказы
0
Отзывы 30
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HP совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль (SMF, 1530 нм, 120 км, LC, промышленный, DOM)
Описание
Артикул
CW53-SFP1G-120-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Макс. скорость передачи данных
1.25 Гбит/с
Длина волны
1530 нм
Максимальное расстояние кабеля
120 км
Разъём
Duplex LC
Оптические компоненты
DFB CWDM
Тип волокна
SMF
Поддержка DOM
Есть
TX Мощность
0~5 дБм
Чувствительность приёмника
<-31 дБм
Бюджет мощности
31 дБ
Перегрузка приёмника
0 дБм
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
SFP MSA,SFF-8472,IEEE 802.3z
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Optical Transceivers Testing Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 1G
Provide a cost-efficient solution via using a single-fiber for Gigabit Ethernet Применениеs.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch enviro нм~ent.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Rigorous process to ensure the high quality and reliable optics.
Тест оптического спектра
Нет Packet Loss &
Тест глазной диаграммы
Поле маски >
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Скорость передачи данных (макс.) | 1.25 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с |
Длина волны | 1470 нм~~1610n | 1470 нм~~1610n | 1270 нм~~1610 нм | 1270 нм~~1610 нм | 1270 нм~~1610 нм | 1270 нм~~1610 нм~ |
Длина кабеля (макс.) | 120 км@SMF | 160km@SMF | 20km@SMF | 40 км@SMF | 100km@SMF | 120 км@SMF |
TX Мощность | 0~5 дБм | 1~6 дБм | -5~0 дБм | -5~0 дБм | 0~5 дБм | 0~5 дБм |
Чувствительность приёмника | <-31 дБм | < -33 дБм | < -24 дБм | < -24 дБм | <-30 дБм | <-30 дБм |
Потребляемая мощность | ≤1,5 Вт | ≤1 Вт | ≤1 Вт | ≤1 Вт | ≤1 Вт | ≤1 Вт |
Рабочая температура | -40 to 85°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Connection (2)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
30
0
0
0
0
M***n
United States
June 17, 2023
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***n
United States
June 17, 2023
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***n
United States
June 17, 2023
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели