Модуль обеспечивает пропускную способность 10GBase-T на расстоянии до 30 м по медному кабелю cat6a/cat7 через разъём RJ-45. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3-2012 и IEEE 802.3ab и SFP MSA. Каждый модуль SFP проходит индивидуальное тестирование для использования в ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов, сетевых карт (NIC) и т. д. Благодаря низкому энергопотреблению этот простой в установке модуль SFP 10G с возможностью горячей замены идеально подходит для корпоративных сетей для локальных сетей применения и другие сетевые места, использующие медные соединения.
![10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SFP+ SGMII Copper RJ-45 30m, H3C совместимый Это изображение касается SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230314101326gwio65.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SFP+ SGMII Copper RJ-45 30m, H3C совместимый Это изображение касается SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230314101326gwio65.jpg)
![10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SFP+ SGMII Copper RJ-45 30m, H3C совместимый Это изображение касается SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230314101338onqt9c.jpg)
![10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SFP+ SGMII Copper RJ-45 30m, H3C совместимый Это изображение касается SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023031410133388yd1c.jpg)
![10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SFP+ SGMII Copper RJ-45 30m, H3C совместимый Это изображение касается SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303141013437p3w4p.jpg)
![10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SFP+ SGMII Copper RJ-45 30m, H3C совместимый Это изображение касается SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303141013475m4oek.jpg)
10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SFP+ SGMII Copper RJ-45 30m, H3C совместимый
#178036
#178036
US$72.00
FS P/N: SFP-10GM-TFS P/N: SFP-10GM-T
Заказы
43
Отзывы 15
Вопросы 5
Transceiver Models:
237 на глобальном складе, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
H3C совместимый 10GBase-T SFP+ модуль (Медный, 30 м, RJ-45)
Описание
Артикул
SFP-10GM-T
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Максимальная скорость передачи данных
10.3125Gbps
Потребляемая мощность
≤2,5 Вт
Максимальное расстояние кабеля
100 м@Cat 5 или выше
30 м@Cat 6a/7
30 м@Cat 6a/7
Разъём
10G
10G
RJ-45
Тип кабеля
Медный
EMC (Электромагнитная совместимость)
Поддержка
MTBF
6430000 часов
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230629183725hof8c5.jpg)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с низким энергопотреблением 2,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 10 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180621p2tkn6.jpg)
Data Rate (Max.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Разъём | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Cable Distance (Max.) | 10/100/1000M:100 м 10G:30 м | 30 м | 80m |
Тип кабеля | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better |
Потребляемая мощность | <2,5 Вт | <2.3W | <2,5 Вт |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C |
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Product Comparison (2)Connection (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
15
0
0
0
0
A***r
United States
May 29, 2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***r
United States
May 29, 2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0E***s
United States
May 19, 2024
Arrived promptly. Transceived as expected.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели