Модуль SFP, совместимый с Arista, поддерживает линии связи длиной до 100 м по медному соединению через разъём RJ-45. Каждый модуль SFP индивидуально тестируется для использования на ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов Arista, сетевых интерфейсных плат (NIC) и т. д. Благодаря низкому энергопотреблению модуль 10/100/1000BASE-T с возможностью горячей замены идеально подходит для корпоративных сетей для применения LAN и других сетевых мест с использованием медных соединений.
![10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m промышленный, Arista совместимый Это изображение касается SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230316163844sqn7mp.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m промышленный, Arista совместимый Это изображение касается SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316163844sqn7mp.jpg)
![10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m промышленный, Arista совместимый Это изображение касается SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208101433263tiaf5.jpg)
![10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m промышленный, Arista совместимый Это изображение касается SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303161638445nuxsb.jpg)
![10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m промышленный, Arista совместимый Это изображение касается SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326mcag85.jpg)
![10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m промышленный, Arista совместимый Это изображение касается SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326skduxr.jpg)
![10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m промышленный, Arista совместимый Это изображение касается SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316163844rcxt2b.jpg)
10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m промышленный, Arista совместимый
#177934
#177934
US$29.00
FS P/N: SFP-GB-GE-TL-IFS P/N: SFP-GB-GE-TL-I
Заказы
199
Отзывы 2
Вопросы 2
Transceiver Models:
368 на глобальном складе, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Arista совместимый 10/100/1000BASE-T SFP SGMII модуль (Медный, 100 м, промышленный, RJ-45)
Описание
Артикул
SFP-GB-GE-TL-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP SGMII
Макс. скорость передачи данных
1000 Мбит/с
Потребляемая мощность
1,5 Вт
Макс. длина кабеля
100 м
Разъём
RJ-45
Rx LOS
Есть
Тип волокна
Cat 5
Поддержка DOM
Нет
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
SFP MSA, IEEE Std 802.3
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230313114330eezldx.jpg)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 1G
Модуль SFP со встроенным чипом Marvell предлагает маломощное и экономичное решение для применения Gigabit Ethernet.
Чип Marvell
Стабильная передача
≤1,5 Вт
Низкое энергопотребление
1000 Мбит/с
Макс. скорость передачи данных
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807152443ymj5on.jpg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
C***i
Canada
May 31, 2023
Working well, easy to plug and play. These are installed in a Cisco CBS350-48P-4G switch and were detected and compatible.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0T***a
Spain
December 29, 2022
Worked well on Intel E810-XXVDA2.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели