Модуль 100GBASE-ZR4 QSFP28 предназначен для использования в сетях 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 80 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Благодаря отдельной конструкции BOX+FPC+PCBA, он обладает высокой надежностью, герметичностью и эффективностью рассеивания тепла. Этот модуль совместим со стандартами IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 и IEEE 802.3bm CAUI-4. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке приемопередатчик с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как 100G Ethernet, телекоммуникации и ЦОД.
![HW 02311KNU-80 совместимый 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310 нм 80 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202402011055434ofbin.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![HW 02311KNU-80 совместимый 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310 нм 80 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011055434ofbin.jpg)
![HW 02311KNU-80 совместимый 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310 нм 80 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201105548hsha78.jpg)
![HW 02311KNU-80 совместимый 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310 нм 80 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221019105926nrwo94.jpg)
![HW 02311KNU-80 совместимый 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310 нм 80 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201105553inafmn.jpg)
![HW 02311KNU-80 совместимый 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310 нм 80 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221019105926ea2jav.jpg)
HW 02311KNU-80 совместимый 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310 нм 80 км DOM Duplex LC SMF
#177480
#177480
US$3,999.00
FS P/N: QSFP-ZR4-100GFS P/N: QSFP-ZR4-100G
Заказы
21
Отзывы 13
Вопросы 4
Transceiver Types:
29 на глобальном складе, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HW 02311KNU-80 совместимый 100GBASE-ZR4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 80 км, LC, DOM)
Описание
Артикул HW
02311KNU-80
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103,125 Гбит/с (4x 25,78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Максимальное расстояние кабеля
80 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
APD
TX Мощность
2~6.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-28 дБм
Бюджет мощности
31 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤6 Вт
Коэффициент экстинкции
>6 Вт
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX встроенный CDR
Формат модуляции
NRZ
Протоколы
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
естирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221108171918hv4z1i.jpg)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 100G
Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением 0.6 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230827153318j6mqpk.jpg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Центральная длина волны | 1310нм | 1310нм | 1310нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 80 км (с хостом FEC) | 40 км (с хостом FEC) | 40 км (с хостом FEC) |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Технология монтажа микросхем | BOX | BOX | BOX |
Чип | Semtech | Semtech | Semtech |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Compatibility (2)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
13
0
0
0
0
S***o
United States
May 10, 2023
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0S***a
United States
April 20, 2023
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0D***e
Australia
April 12, 2023
I’m the technical manager. Your products are great. They appear to be working fine.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели