IES5110-20FMS оснащен 14 портами 100/1G SFP с 4 общими TP + 10 портами 1G/2,5G SFP и 4 портами 10G SFP, который предназначен для промышленного применения. Оснащенный металлическим корпусом с классом защиты IP30, он может работать в широком диапазоне температур от -40 до 75°C (от -40 до 167°F). Этот переключатель идеально подходит для суровых условий, таких как шкафы управления дорожным движением, заводские цеха и места на открытом воздухе с очень низкой или высокой температурой. Этот промышленный коммутатор уровня 3 поддерживает расширенные функции L3, такие как ACL, QoS, агрегация каналов LACP и т. д., и может соответствовать требованиям многих сценариев в малых и средних предприятиях.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
IES5110-20FMS, 14-портовый управляемый промышленный коммутатор 100/1G SFP с 4 общими TP + 10 портов 1G/2,5G SFP + 4 порта 10G SFP+ L3
IES5110-20FMS, 14 портов 100/1G SFP с 4 общими TP + 10 портов 1G/2,5G SFP + 4 порта 10G SFP+ L3 управляемый промышленный коммутатор
Вход DC
обзоры программного обеспечения
Поддержка протоколов покрывающего дерева (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, стандарт 802.1s MSTP)
Поддержка IEEE 1588v2 PTP
Поддержка многоадресных функций IPv4 и IPv6
Поддержка IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD
Поддержка SNMP (управляемый Zabbix) v1, v2 и v3
Поддержка защиты протокола STP (BPDU Guard)
Поддержка LACP, ERPS и т. д
Поддержка классификации трафика на основе строгого приоритета и WRR
Поддержка приоритета 802.1P и маркировки DSCP
Поддержка веб-интерфейса, Telnet, SSH
Поддержка проверки подлинности IEEE802.1X RADIUS
Поддержка IPv4/IPv6 ACL
Поддержка отслеживания DHCP, DHCP-сервера и реле
Поддержка защиты от источника IP
Поддержка проверки ARP
OSPF упрощает топологии, разделяя автономные системы на области, автоматически вычисляет и обновляет кратчайший путь и передает информацию о состоянии канала, сокращая трудозатраты.
Порты RJ45 | 16 | 8(M12 X-coded female connector) | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 | 4 RJ45 combo |
Порты SFP | 4 | — | 4 | 24 |
Порты PoE | — | — | 8 | — |
Бюджет PoE | — | — | 240W | — |
Уровень управления | L2 | L2 | L2 | L3 |
Управление временем | — | PTP | PTP | — |
IP-рейтинг | IP40 | IP40 | IP30 | IP30 |
Рабочая температура | -40 ~ 85°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C |
Монтаж | Монтаж на DIN-рейку | DIN-рейка и настенный монтаж | Монтаж на DIN-рейку | Монтаж в стойку |
R***e
Ukraine