Модлуь 100GBASE-ZR4, совместимый c Arista предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 80 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Благодаря отдельной конструкции BOX+FPC+PCBA, он обладает высокой надежностью, герметичностью и эффективностью рассеивания тепла. Этот трансивер соответствует стандарту IEEE 802.3ba 100GBASE-ZR4. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке трансивер с возможностью «горячей» замены подходит для использования в различных приложениях, таких как телекоммуникации, приложения для поставщиков услуг, а также беспроводная сеть 5G, подходящая как для наружного, так и для внутреннего развертывания.
![100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km промышленный, Arista совместимый Это изображение касается QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/800x800/20240131174628vfae2j.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km промышленный, Arista совместимый Это изображение касается QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131174628vfae2j.jpg)
![100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km промышленный, Arista совместимый Это изображение касается QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131174628g6lql3.jpg)
![100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km промышленный, Arista совместимый Это изображение касается QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230217174704op5ckc.jpg)
![100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km промышленный, Arista совместимый Это изображение касается QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131174628s885l9.jpg)
![100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km промышленный, Arista совместимый Это изображение касается QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230217174707dlo75e.jpg)
100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km промышленный, Arista совместимый
#176270
#176270
US$5,199.00
FS P/N: QSFP-ZR4-100G-IFS P/N: QSFP-ZR4-100G-I
Заказы
3
Отзывы 4
Вопросы 5
Transceiver Types:
2 на глобальном складе, 24 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Arista совместимый 100GBASE ZR4 QSFP28 модуль (промышленный, SMF, 1310 нм, 80 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-ZR4-100G-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125Гбит/с (4x 25.78Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Максимальное расстояние кабеля
80km
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
LAN WDM EML
Тип приёмника
SOA+PIN
TX Мощность
2.0~6.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-28.0 дБм
Бюджет мощности
30dB
Уровень перегрузки приёмника
-5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤7 Вт
Коэффициент экстинкции
>6 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Технология монтажа микросхем
BOX
CDR (Часы и восстановление данных)
TX & RX Встроенный CDR
Протоколы
IEEE 802.3ba, QSFP28 MSA
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202302200930349b3bkw.jpg)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 100G
Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением 7 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627121056x343ka.jpeg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 80km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Технология монтажа микросхем | BOX | BOX | BOX | COB (Chip on board) | COB (Chip on board) | COB (Chip on board) |
Чип | Чип Semtech | Чип Semtech | Чип Semtech | Чип Semtech | Чип Broadcom | Чип Semtech |
Диапазон температур | -40 ~ 85°C (IND) | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G to 4x 100G Breakout 800G to 8x 100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Compatibility (2)Operating Temperature (2)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
4
0
0
0
0
B***n
Ecuador
March 26, 2023
Got several 100G SR4 modules but requiring 100G ZR4 QSFP28 modules for our current project. Not sure about the technical specifications, so I contacted my account manager. She confirmed that these 100G modules were compatible with my Juniper switches and we also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0J***t
Canada
September 24, 2022
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
So far, we are extremely happy with FS!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***o
United States
February 24, 2022
Thank you for following up. We have received modules. Your website and service is excellent. Thanks.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели