FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-PLR4-100G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-100G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-100G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-100G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-100G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-100G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-100G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-100G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-100G.
Это изображение касается QSFP-PLR4-100G.

H3C совместимый 100GBASE-PLR4 QSFP28 моудль 1310 нм 10 км DOM MTP/MPO-12 SMF

#176215
#176215

Maxim Oclaro DML ≤3,5 Вт 4x 25G-LR MTP-12 SMF

US$429.00
FS P/N: QSFP-PLR4-100G
FS P/N: QSFP-PLR4-100G
Заказы 0
Отзывы 4
Вопросы 5
46 на глобальном складе, 15 июл, 2024
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
H3C совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, MTP/MPO, DOM)

Модуль 100GBASE-PLR4, совместимый с H3C, поддерживает линии связи длиной до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с разъемом MTP/MPO-12. Этот модуль соответствует стандартам MSA SFF-8636 и QSFP28. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) позволяет получить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Он подходит для применения Ethernet 100G и ЦОД.

Описание
Артикул
QSFP-PLR4-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103,125 Гбит/с (4x 25,78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-6~2 дБм
Чувствительность приёмника
<-12 дБм
Бюджет мощности
6 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2.5 дБм
Макс. потребляемая мощность
≤3,5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP28 MSA, SFF-8663
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Центральная длина волны
1310 нм
1310 нм
1310 нм
1310 нм
1310 нм
1310 нм
Разъём
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон)
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Расстояние кабеля (макс.)
10 км
10 км
10 км
10 км
10 км
10 км
Тип кабеля
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Модуляция
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Тип передатчика
DFB
4 x LAN WDM EML
DML CWDM
4 x LAN WDM DML TOSA
EML
4 x LAN WDM EML
Технология монтажа микросхем
BOX
BOX
COB (chip on board)
COB (chip on board)
COB (chip on board)
BOX
Чип
Чип Semtech
Чип Semtech
Чип Semtech
Чип Broadcom
Чип Semtech
Чип Semtech
Диапазон температур
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
Применение
ЦОД
100GBASE Ethernet
400G -> 4x100G Breakout
ЦОД
100GBASE Ethernet
ЦОД
100GBASE Ethernet
ЦОД
100GBASE Ethernet
400G to 4x 100G Breakout
800G to 8x 100G Breakout
ЦОД
100GBASE Ethernet
ЦОД
100GBASE Ethernet
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Compatibility (2)Matching Cables (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
4
0
0
0
0

R***o

United States

October 13, 2023
5.0
I bought this QSFP28 transceiver for an Arista DCS-7020SR-24C2-R Switch and it is compatible.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0

P***s

United States

October 06, 2023
5.0
The switch I bought with a qsfp28 port performed well with it. Easy plug and go.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

N***s

Costa Rica

April 04, 2023
5.0
Excellent service, and the quality is also good, I am going to buy more things from you guys.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели