Модуль QSFP28, совместимый с Brocade, обеспечивает пропускную способность 100GBase-BX на расстоянии до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с использованием длины волны 1331 нм-TX/1271 нм-RX через разъем LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим приемопередатчиком или сетевым устройством, имеющим дополняющие длины волн. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке трансивер с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как 100G Ethernet, ЦОД и сети хранения данных.
![100GBASE-BX10 QSFP28 1331nm-TX/1271nm-RX 10 км, Brocade совместимый Это изображение касается Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230201181534ta5xlr.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![100GBASE-BX10 QSFP28 1331nm-TX/1271nm-RX 10 км, Brocade совместимый Это изображение касается Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181534ta5xlr.jpg)
![100GBASE-BX10 QSFP28 1331nm-TX/1271nm-RX 10 км, Brocade совместимый Это изображение касается Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181536yxz77g.jpg)
![100GBASE-BX10 QSFP28 1331nm-TX/1271nm-RX 10 км, Brocade совместимый Это изображение касается Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181542kzgmuk.jpg)
![100GBASE-BX10 QSFP28 1331nm-TX/1271nm-RX 10 км, Brocade совместимый Это изображение касается Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181539soh63v.jpg)
![100GBASE-BX10 QSFP28 1331nm-TX/1271nm-RX 10 км, Brocade совместимый Это изображение касается Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181544vvn56r.jpg)
100GBASE-BX10 QSFP28 1331nm-TX/1271nm-RX 10 км, Brocade совместимый
#175137
#175137
US$599.00
FS P/N: Q28-100G-BX10FS P/N: Q28-100G-BX10
Заказы
11
Отзывы 5
Вопросы 5
Transceiver Type:
39 на глобальном складе, 19 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Brocade совместимый 100GBASE-BX10 QSFP28 модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1331 нм-TX/1271 нм-RX, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
Q28-100G-BX10
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
106.25 Гбит/с
Длина волны
1331 нм-TX/1271 нм-RX
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
LC Simplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-1.9~4.8 дБм
Отражение приемника
<-26 дБ
Миним. бюджет мощности
6.3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.8 дБм
Макс. потребляемая мощность
<4 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Программа испытаний качества
Программа испытаний качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических модулей Подробнее
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230201143752v6iyjl.jpg)
Особенности
Центральная длина волны | 1271 нм/1331 нм | 1280 нм/1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | LC Simplex | LC Simplex | LC Duplex | LC Duplex |
Расстояние кабеля (макс.) | 10 км | 20 км | 20 км (с хостом FEC) | 20 км |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | DFB | DFB | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85 °C (EXT) | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Configuration (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
4
1
0
0
0
M***n
United States
November 10, 2023
The optical module quality is excellent, the signal is powerful, and the price is lower than the original optical module. Due to the line aging with original optical modules can not start only with fiber optic transceivers, a few days ago the fiber optic transceivers also could not start. I bought this pair of optical modules with a try mentality, I did not expect to start right away, and the price is also very affordable, praise!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***o
Australia
April 20, 2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0H***t
United States
March 15, 2023
Wow, thank you so much!
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели