Extreme совместимый QSFP28 оптический модуль предназначен для использования в 100GBASE Ethernet и клиентских интерфейсах 4x 28G OTN с пропускной способностью до 70 м по многомодовому волокну OM3 (MMF) или 100 м по многомодовому волокну OM4 (MMF) с использованием длины волны 850 нм через разъёмы MPO12. Этот модуль совместим со стандартами IEEE 802.3 100GBASE-SR4 и 112G Fibre Channel. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как 100G Ethernet, телекоммуникации, приложения для поставщиков услуг и беспроводная сеть 5G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100GBASE-SR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate модуль 850nm 100m, Extreme совместимый
#168706
#168706
US$99.00
FS P/N: QSFP-SR4-100GMFS P/N: QSFP-SR4-100GM
Заказы
4
Отзывы 4
Вопросы 5
Задержка поставки, Ship by 7 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Extreme совместимый 100GBASE-SR4 and 112GBASE-OTU4 двухскоростной QSFP28 оптический модуль (двухскоростной, MMF, 850 нм, 100 м, MPO12, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-SR4-100GM
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
Двойная скорость 103.1 Гбит/с и 112 Гбит/с
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
100 м
Разъём
MPO
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приёмника
VCSEL
Мощность TX
-8.4~2.4 дБм
Чувствительность приёмника
<-10.3 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Перегрузка приёмника
2.4 дБм
Потребляемая мощность
<2.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>2 дБм
DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C
Протоколы
IEEE Std 802.3-2018, FC-PI-6P, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Встроенный чип Macom обеспечивает стабильную передачу 100G и низкое энергопотребление, экономя энергию и уменьшая тепловыделение.
Чип Macom
Стабильная передача
≤2.5 Вт
Низкое энергопотребление
100 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Проверено на совместимость с хост-устройствами
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Граница маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Connection (1)Data Rate (1)Power Consumption (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
4
0
0
0
0
L***m
United States
October 03, 2023
The FS product meets all of my expectations. They are made of very high quality materials, both hardware and packaging.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0R***o
United States
September 30, 2023
I have received your SR4 optical transceivers. they are performing very well on our Cisco switches as expected. We are very pleased with the quality of your product.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0A***r
Monaco
April 11, 2023
Had just what I needed and an honest shipping policy. Thanks!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели