FS Mellanox MCP7H50-V001R30 совместимый кабель прямого подключения от 200G QSFP56 до 2x100G QSFP56 работает по пассивному медному проводу, который не требует дополнительного питания для обеспечения качественного подключения. Этот ответвительный кабель соответствует стандартам IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Он обеспечивает подключение порта 200 Гбит/с QSFP56 на одном конце и двух портов 100 Гбит/с QSFP56 на другом конце и подходит для экономичных взаимосвязей ближнего радиуса действия в аппаратных операторах связи или ЦОД и т. д.
![1m (3ft) 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 пассивный DAC для InfiniBand HDR, Mellanox совместимый Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240627095801omoum2.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![1m (3ft) 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 пассивный DAC для InfiniBand HDR, Mellanox совместимый Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627095801omoum2.jpg)
![1m (3ft) 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 пассивный DAC для InfiniBand HDR, Mellanox совместимый Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627095801ugcw8r.jpg)
![1m (3ft) 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 пассивный DAC для InfiniBand HDR, Mellanox совместимый Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406270958016997j5.jpg)
![1m (3ft) 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 пассивный DAC для InfiniBand HDR, Mellanox совместимый Это изображение касается 11.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406270958017vvtcc.jpg)
![1m (3ft) 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 пассивный DAC для InfiniBand HDR, Mellanox совместимый Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024062709580136b1wu.jpg)
![1m (3ft) 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 пассивный DAC для InfiniBand HDR, Mellanox совместимый Это изображение касается 11.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627095801jzcuh8.jpg)
![1m (3ft) 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 пассивный DAC для InfiniBand HDR, Mellanox совместимый Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627095801eud20q.jpg)
1m (3ft) 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 пассивный DAC для InfiniBand HDR, Mellanox совместимый
#167427
#167427
US$75.00
FS P/N: QSFP-200G-2QPC01FS P/N: QSFP-200G-2QPC01
Заказы
125
Отзывы 6
Вопросы 9
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
FS Mellanox MCP7H50-H001R30 совместимый 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 DAC ответвительный кабель для InfiniBand HDR (1 м, пассивный, QSFP56 -> 2 QSFP56, 30AWG)
Описание
Mellanox артикул
MCP7H50-H001R30
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP56 -> 2 QSFP56
Макс. скорость передачи данных
200 Гбит/с
Тип волокна
Медный
Тип кабеля
Пассивный Twinax
Длина кабеля
1m (3ft)
AWG
30AWG
Миним. радиус изгиба
26 мм
Потребляемая мощность
≤0.5 Вт
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3cd, SFF-8665, SFF-8665
Гарантия
5 лет
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240102154533czclcf.jpg)
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (9)Неотвеченный вопрос (1)Application (2)Compatibility (2)Parameter (2)Custom Length (1)Usage (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
5
1
0
0
0
J***e
United States
November 14, 2023
Was nervous about potential compatibility issues, but I plugged the cable into my Mellanox Switches, and they were instantaneously connected. For those less technical, such as myself, this is a complete product, with no gotchas. Plug and Play.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***l
United Kingdom
October 11, 2023
This DAC perfectly meets my high-speed interconnection needs. It adheres to a range of standards, ensuring a reliable connection. I've been using it for short-range interconnections within the telecom operator's equipment room, and it has performed exceptionally well.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***o
United States
April 08, 2023
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели