Патч-корды Cat6 UTP превышают производительность стандарта сетевого кабеля Cat6 Ethernet, обеспечивая экономичное решение для внутренних центров обработки данных Gigabit Ethernet, поддерживая до 1000 Мбит/с и 550 МГц в пределах 100 метров от кабеля. Широко используется в ЦОД, интеллектуальных зданиях, корпоративных сетях, финансовых учреждениях, школах, государственных административных учреждениях и т. д. для соединения между устройствами и соединения между устройствами и коммутационными панелями для передачи голоса, данных, изображений, мультимедиа и других материалов.
![12ft (3.7m) Cat6 Snagless неэкранированный (UTP) PVC CM сетевой патч-кабель Ethernet, синий, 5 шт./упак. Это изображение касается C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230207140904xaypfk.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![12ft (3.7m) Cat6 Snagless неэкранированный (UTP) PVC CM сетевой патч-кабель Ethernet, синий, 5 шт./упак. Это изображение касается C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207140904xaypfk.jpg)
![12ft (3.7m) Cat6 Snagless неэкранированный (UTP) PVC CM сетевой патч-кабель Ethernet, синий, 5 шт./упак. Это изображение касается C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226141028gpfwih.jpg)
![12ft (3.7m) Cat6 Snagless неэкранированный (UTP) PVC CM сетевой патч-кабель Ethernet, синий, 5 шт./упак. Это изображение касается C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226141016r1kd5n.jpg)
![12ft (3.7m) Cat6 Snagless неэкранированный (UTP) PVC CM сетевой патч-кабель Ethernet, синий, 5 шт./упак. Это изображение касается C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212261410183to85i.jpg)
![12ft (3.7m) Cat6 Snagless неэкранированный (UTP) PVC CM сетевой патч-кабель Ethernet, синий, 5 шт./упак. Это изображение касается C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226141021g8xyel.jpg)
![12ft (3.7m) Cat6 Snagless неэкранированный (UTP) PVC CM сетевой патч-кабель Ethernet, синий, 5 шт./упак. Это изображение касается C6UTPSGPVC-5PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226141022sg8xkf.jpg)
12ft (3.7m) Cat6 Snagless неэкранированный (UTP) PVC CM сетевой патч-кабель Ethernet, синий, 5 шт./упак.
12ft (3.7m) Cat6 Snagless неэкранированный (UTP) PVC CM сетевой патч-кабель Ethernet, синий, 5 шт./упак.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221028103336yp797o.jpg)
Модульная вилка RJ45, оболочка из PVC и компенсатор натяжения для увеличения срока службы кабеля.
Модульная вилка повышает стабильность сетевого соединения.
PVC-оболочка обладает хорошими огнестойкими характеристиками.
Ботинок увеличивает трение при подключении и отключении.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211028/1635391225617a16f9a8cae6.33392592.jpeg.webp)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202312071818350dybci.jpg)
100% тестирование патч-кордов Fluke, уверенность в том, что каждый патч-корд обеспечивает заданную производительность.
R***n
United States