Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Avago AFCT-5715PZ Совместимый 1000BASE-LX SFP Модуль 1310nm 10km DOM
#75326
#75326
US$8.00
FS P/N: SFP1G-LX-31FS P/N: SFP1G-LX-31
Заказы
702
Отзывы 1.7K
Вопросы 8
Transceiver Models:
1346 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Avago AFCT-5715PZ Совместимый 1000BASE-LX SFP Модуль (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Описание
Артикул Avago
AFCT-5715PZ
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
1000Mbps
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
10км
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
FP 1310nm
Тип волокна
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-9.5 ~ -3dBm
Чувствительность приемника
< -23dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (8)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1521
201
64
1
0
M***w
United States
August 06, 2024
The order arrived. The SFPs are being tested this week. I don't anticipate any issues as I have used fs.com for similar products in the past and they've been great.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0P***w
United Arab Emirates
April 24, 2024
We are so happy that we choose the right product for our use. The way they support to get the right product for our use is exceptional. The support and help during the order and delivery were outstanding and the speedy delivery is truly unbelievable.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели