Модуль SFP28, совместимый с HW, обеспечивает пропускную способность 25GBase-LR на расстоянии до 2 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексный разъём LC. Благодаря низкому энергопотреблению и высокой скорости этот модуль 25G идеально подходит для сетей 25G Ethernet, телекоммуникаций и ЦОД. Каждый модуль SFP28 индивидуально тестируется в целевом коммутаторе, он полностью соответствует стандарту SFP28 MSA.
![25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km промышленный, HW совместимый Это изображение касается SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220805105101lkjldj.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km промышленный, HW совместимый Это изображение касается SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805105101lkjldj.jpg)
![25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km промышленный, HW совместимый Это изображение касается SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022080510510525uivn.jpg)
![25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km промышленный, HW совместимый Это изображение касается SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022080510510309tfkw.jpg)
![25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km промышленный, HW совместимый Это изображение касается SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805104147tlyj4d.jpg)
![25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km промышленный, HW совместимый Это изображение касается SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208051041499p8kj6.jpg)
25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km промышленный, HW совместимый
#158964
#158964
US$59.00
FS P/N: SFP-25GLRL-31-IFS P/N: SFP-25GLRL-31-I
Заказы
0
Отзывы 16
Вопрос 0
Transceiver Models:
111 на глобальном складе, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HW совместимый 25GBASE-LR SFP28 модуль для ЦОД и телекома (SMF, 1310 нм, 2 км, LC, промышленный, DOM)
Описание
Артикул
SFP-25GLRL-31-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78Gbps
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
2 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB 1310 нм
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-7 - 2 дБм
Чувствительность приёмника
<-9 дБм
Бюджет мощности
2 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤1.2W
Коэффициент экстинкции
3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR
TX и RX, Встроенный CDR
Функция FEC
Не поддерживается
Протоколы
SFP28 MSA, SFF-8472
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220806112535zxnom9.png)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Модуль SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 25G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220824094917n85cdv.webp)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
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
15
1
0
0
0
A***n
Ukraine
August 11, 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
подтвердит покупку
Полезный 14
Отзывы 0L***d
Monaco
August 10, 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0B***h
United States
August 10, 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели