Эти кабели питания являются стандартными кабелями, используемыми для мониторов, компьютеров, принтеров, сканеров, телевизоров, звуковых систем и многих других устройств и приборов, которые имеют вход IEC 60320 C14. Кабель питания оснащён стандартным заземлённым разъёмом NEMA 5-15P на одном конце и разъёмом IEC 60320 C13 на другом конце. Просто нужно соединить разъём C13 (мама) с разъемом C14 (папа) на вашем устройстве или адаптере питания, затем подключить разъём NEMA к ближайшей розетке переменного тока, ИБП или другому источнику питания переменного тока.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
6ft (1.8m) кабель питания NEMA 5-15P - IEC320 C13 18AWG 125 В/10 А, чёрный
6ft (1.8m) кабель питания NEMA 5-15P - IEC320 C13 18AWG 125 В/10 А, чёрный
Превосходная электропроводность и огнестойкий класс надежно обеспечивают максимальную передачу тока.
Чистый медный проводник
Применить проводник из чистой меди с низким сопротивлением и быстрой проводимостью.
SVT Jacket
Соответствует классу огнезащиты VW-1, снижает износ кабеля для безопасной передачи.
Изоляция из ПВХ
Максимальная защита проводника из чистой меди от внешней среды.
Он предназначен для питания сетевых устройств или расширения сети электропитания.
H***r
United States
L***t
United States
C***a
United States