Этот кабель питания оснащён стандартным разъёмом IEC 60320 C14 с розеткой NEMA 5-15R. Он обеспечивает питание для любого устройства или устройства, использующего NEMA 5-15P, путём подключения к любой розетке или розетке IEC 60320 C13 с IEC 60320 C14. Этот кабель питания имеет проводники 18 AWG, что делает его пригодным для общего использования. Он предназначен для низковольтных ЦОД, серверных помещений или домашних/офисных применений..
![4ft (1.2m) кабель питания IEC320 C14 - NEMA 5-15R 18AWG 125 В/10 А, чёрный Это изображение касается PC14N515-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202208011225025n5l79.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![4ft (1.2m) кабель питания IEC320 C14 - NEMA 5-15R 18AWG 125 В/10 А, чёрный Это изображение касается PC14N515-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208011225025n5l79.jpg)
![4ft (1.2m) кабель питания IEC320 C14 - NEMA 5-15R 18AWG 125 В/10 А, чёрный Это изображение касается PC14N515-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220801122506lnxzyj.jpg)
4ft (1.2m) кабель питания IEC320 C14 - NEMA 5-15R 18AWG 125 В/10 А, чёрный
#158490
#158490
US$9.00
FS P/N: PC14N515-10AFS P/N: PC14N515-10A
Заказы
5
Отзывы 3
Вопросы 4
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
4ft (1.2m) кабель питания IEC320 C14 - NEMA 5-15R 18AWG 125 В/10 А, чёрный
Описание
Разъём (папа)
IEC 60320 C14
Разъём (мама)
NEMA 5-15R
Совместимость по напряжению
100-125 В
Макс. входной ток
10 А
Общая длина
4ft (1.2m)
Цвет оболочки кабеля
Чёрный
Калибр проводов
18AWG
Наружный диаметр кабеля
6.3 ± 0.2 мм
Тип оболочки кабеля
SVT
Материал оболочки кабеля
ПВХ (VW-1)
Кол-во проводников
3 провода, чёрный, белый и зелёный (NACC)
Материал проводника
Чистая медь
Температура эксплуатации
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Температура хранения
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C )
Номинальная температура оболочки
105°C
Двойная блокировка
Не поддерживается
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Compatibility (1)Custom Color (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
Y***r
United States
September 01, 2023
Nice short cable to plug in a power brick for a monitor so it won't block other outlets.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0C***e
United States
September 01, 2023
Nice short cable to plug in a power brick for a monitor so it won't block other outlets.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0K***e
United States
September 01, 2023
All I can say is they work well. I've ordered several of these from this seller.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели