Кабель питания JIS 8303 JAPAN - IEC320 C5 является идеальной заменой изношенных или утерянных кабелей питания или просто в качестве удобного резервирования. Разъём IEC320 C5 обычно называют разъёмом клевера или Mickey Mouse из-за его формы. Этот кабель питания обычно используется в различных применениях, включая электронные компьютеры, проекторы, портативную электронику, портативные компьютеры, проигрыватели компакт-дисков и DVD, кухонную технику и игровые системы
![2ft (0.6m) кабель питания JIS 8303 JAPAN - IEC 320 C5 3 x 0.75 мм² 125 В/7 А, чёрный Это изображение касается PJ8303C5-7A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220728160110r6j1mm.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![2ft (0.6m) кабель питания JIS 8303 JAPAN - IEC 320 C5 3 x 0.75 мм² 125 В/7 А, чёрный Это изображение касается PJ8303C5-7A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728160110r6j1mm.jpg)
![2ft (0.6m) кабель питания JIS 8303 JAPAN - IEC 320 C5 3 x 0.75 мм² 125 В/7 А, чёрный Это изображение касается PJ8303C5-7A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728160110giy3hx.jpg)
2ft (0.6m) кабель питания JIS 8303 JAPAN - IEC 320 C5 3 x 0.75 мм² 125 В/7 А, чёрный
#158210
#158210
US$6.00
FS P/N: PJ8303C5-7AFS P/N: PJ8303C5-7A
Заказы
32
Отзывы 6
Вопросы 3
Задержка поставки, Ship by 4 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
2ft (0.6m) кабель питания JIS 8303 JAPAN - IEC 320 C5 3x 0.75 мм² 125 В/7 А, чёрный
Описание
Разъём (папа)
JIS 8303 JAPAN
Разъём (мама)
IEC60320 C5
Совместимость по напряжению
100-125 В переменного тока
Макс. входной ток
7 А
Общая длина
2ft (0.6m)
Цвет оболочки кабеля
Чёрный
Калибр проводов
3x 0.75 мм²
Наружный диаметр кабеля
7.0 ± 0.2 мм
Тип оболочки кабеля
VCTF
Материал оболочки кабеля
ПВХ
Кол-во проводников
3 провода, чёрный, бело-зелёный/жёлтый
Материал проводника
Чистая медь
Температура эксплуатации
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Температура хранения
14°F ~ 140°F (-10°C ~ 60°C)
Номинальная температура оболочки
60°C
Двойная блокировка
Не поддерживается
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404011011295ynb35.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Compatibility (1)Custom Color (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
6
0
0
0
0
S***a
United States
September 01, 2023
Needed this for a project and didn't want huge cables so this was perfect for discrete cables.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0C***a
United States
September 01, 2023
Perfect for tidying up machines with cables that are far too long.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0E***y
United States
September 01, 2023
I use this in conjunction with my notebook AC adapter.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели