Кабель питания UK BS1363 - IEC320 C13 является идеальной заменой изношенных или утерянных кабелей питания или просто в качестве удобного резервироваия. Кабель питания обычно используется в сценариях коммерческих офисов и серверных помещений ЦОД для подключения компьютера, сервера или привода и т. д. к сетевой розетке BS1363, системе ИБП или PDU. Этот кабель питания доступен другой длины и обеспечивает большую гибкость при размещении оборудования.
![6ft (1.8m) кабель питания BS1363 UK13 - IEC320 C13 3 x 1.0 мм² 250 В/10 А, чёрный Это изображение касается PU13C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220728140949qfewj8.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![6ft (1.8m) кабель питания BS1363 UK13 - IEC320 C13 3 x 1.0 мм² 250 В/10 А, чёрный Это изображение касается PU13C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728140949qfewj8.jpg)
![6ft (1.8m) кабель питания BS1363 UK13 - IEC320 C13 3 x 1.0 мм² 250 В/10 А, чёрный Это изображение касается PU13C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728140949bmafpt.jpg)
![6ft (1.8m) кабель питания BS1363 UK13 - IEC320 C13 3 x 1.0 мм² 250 В/10 А, чёрный Это изображение касается PU13C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728140949e170aw.jpg)
![6ft (1.8m) кабель питания BS1363 UK13 - IEC320 C13 3 x 1.0 мм² 250 В/10 А, чёрный Это изображение касается PU13C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728140949kwi4oq.jpg)
6ft (1.8m) кабель питания BS1363 UK13 - IEC320 C13 3 x 1.0 мм² 250 В/10 А, чёрный
#158191
#158191
US$9.00
FS P/N: PU13C13-10AFS P/N: PU13C13-10A
Заказы
34
Отзывы 2
Вопросы 4
Задержка поставки, Ship by 4 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
6ft (1.8m) кабель питания BS1363 UK13 - IEC320 C13 3x 1.0 мм² 250 В/10 А, чёрный
Описание
Разъём (папа)
BS1363 UK13
Разъём (мама)
IEC60320 C13
Совместимость по напряжению
100-250 В переменного тока
Макс. входной ток
10 А
Общая длина
6ft (1.8m)
Цвет оболочки кабеля
Чёрный
Калибр проводов
3x 1.0 мм²
Наружный диаметр кабеля
7.0 ± 0.2 мм
Тип оболочки кабеля
H05VV-F
Материал оболочки кабеля
ПВХ
Кол-во проводников
3 провода, коричневый, синий и жёлто-зелёный
Материал проводника
Чистая медь
Температура эксплуатации
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Температура хранения
14°F ~ 140°F (-10°C ~ 60°C)
Номинальная температура оболочки
70°C
Двойная блокировка
Не поддерживается
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2024040110140157jdro.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Compatibility (1)Custom Color (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
H***r
United States
March 17, 2023
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0L***t
United States
December 07, 2022
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели